(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。
ねじ・ボルト・ナット・ワッシャ・カラー
六角穴付きボルト
六角ボルト
小ねじ
止めねじ
座金組込みねじ
蝶ボルト・つまみねじ・化粧ビス
ストリッパ・リーマ・ショルダーボルト
でんでんボルト
アイボルト
樹脂ねじ・セラミックねじ
全ねじ・スタッドボルト
いたずら防止ねじ
配管Uボルト
ユニファイねじ・インチねじ・ウィットねじ
マイクロねじ・微細ねじ
脱落防止ねじ
タッピングねじ・タップタイト・ハイテクねじ
ドリルねじ
四角ボルト・丸ボルト
貫通穴付ボルト
ねじ用アクセサリー・カバーキャップ
座金(ねじ用ワッシャ)
ナット
アンカーボルト
リベット・鋲
インサート
建材用スクリュー
ねじ用工具類
ワッシャ・カラー
シム
スナップピン・割りピン
マシンキー
止め輪・リング
スクリュープラグ
アジャスタ
ノックピン・段付ピン・スプリングピン
素材(金属・樹脂・ゴム・スポンジ・ガラス)
切削工具
エンドミル
フライスチップ・ホルダー
ヘッド交換式工具
自由指定直刃エンドミル
専用カッター
旋削チップ
旋削ホルダ
完成バイト・ロウ付けバイト
ローレット
ドリル
ドリル関連部品・用品
タップ
タップ関連部品・用品
ダイス
ダイス関連部品・用品
ねじ山修正・除去工具
タップ・ダイスセット
ねじ切りカッター
リーマ
面取りカッター
面取りカッター関連部品・用品
切削工具関連備品
ホールソー・コアドリル・クリンキーカッター
ホールソー・コアドリル・クリンキーカッター関連部品
磁気ボール盤カッター
ボーリングシステム
ツーリングホルダ・ツーリングチャック
アングルヘッド
コレット
スリーブ・ソケット(ツーリング)
アーバ
ツーリング関連部品・用品
加工物基準位置測定器
芯出しバー
刃先位置測定器
ツールプリセッター
テストバー
プリセッター・芯出し・位置測定工具関連部品・用品
クーラントライナー・クーラントシステム
エアージェット・エアークーラー
クーラント関連部品・用品
円テーブル・ロータリーテーブル
測定工具・計測機器
ノギス
pH計・導電率計
ノギス関連アクセサリ
マイクロメーター
検知管
ダイヤルゲージ
ダイヤルゲージ関連部品・用品
ピンゲージ
ピンゲージ関連部品・用品
ハイトゲージ
流量計
ハイトゲージ関連部品・用品
リングゲージ
デプスゲージ
シックネスゲージ・すきまゲージ
内径測定器
ゲージ
スコヤ
定規
コンベックス
巻尺
はかり
角度計
光学機器
水平器
レーザー測定器
マグネット関連
定盤
数取器・カウンタ
ガス測定器・検知器
ケガキ用品
ストップウォッチ・タイマー
テンションゲージ
環境測定器
温度計・湿度計
圧力計
顕微鏡
天秤・天秤関連品
分銅
硬度計
振動計・回転計
水質・水分測定器
粘度計
膜厚計・探知器
偏心測定器
表面粗さ測定器
音検出器
測定データ機器
アースメータ(接地抵抗計)
テスタ・マルチメータ
オシロスコープ
クランプメータ
検相器・検電器・導通チェッカ
絶縁抵抗計
ネットワークテスタ・ケーブルテスタ・光ファイバ計測器
安全試験器
回路素子測定器
信号源・ファンクションジェネレータ
電源装置
高周波測定器(RF測定器)
計測機器関連品
電圧計・電流計
電力計
その他電気計測器
手作業工具
スパナ・めがねレンチ・ラチェットレンチ
六角棒レンチ
モンキーレンチ
トルクスレンチ
ソケットレンチ
トルクレンチ
トルクレンチ関連部品・用品
トルク測定器
ドライバー
ドライバー関連部品・用品
トルクドライバー
トルクドライバー関連部品・用品
プライヤー
プライヤー関連部品
ニッパー
ニッパー関連部品
ペンチ
ペンチ関連部品
ハンマー
工具セット・ツールセット
工具セット・ツールセット関連部品・用品
カッターナイフ
タガネ
ドライバービット
ドライバービット関連用品
プーラ
刻印・ポンチ
車輌整備用工具
水道・空調配管用工具
切断用工具
絶縁工具
板金用工具
防爆工具
かしめ工具
電設工具
バール・テコ
ソケットビット
ソケットアダプター
ピンセット
【特長】・低電流域での安定性の向上とアークの集中性向上により、極薄板の溶接を高...
型番 |
定格容量(kVA) |
電流範囲(TIG直流)(A) |
電流範囲(TIG交流)(A) |
電流範囲(手棒溶接)(A) |
高さ(mm) |
使用率(%) |
出力電圧(V) |
定格入力(kVA) |
質量(g) |
溶接トーチ 定格電流(A) |
溶接トーチ 使用率(%) |
溶接トーチ 使用電極径(mm) |
ガスプリフロー時限(秒) |
ガスアフタフロー時限(秒) |
アップスロープ時限(秒) |
ダウンスロープ時限(秒) |
パルス周波数(Hz) |
交流周波数(Hz) |
クリーニング幅調整(%) |
AC-DC切替周波数(Hz) |
パルス幅(%) |
クレータフィラ制御 |
アークスポット時間(秒) |
アークスタート方式 |
設備容量(kVA) |
配電箱の容量(A) |
入力側ケーブル(mm2) |
母材側ケーブル(mm2) |
接地ケーブル(D種接地)(mm2) |
標準構成 |
付属品 | 最小発注数量 | 通常単価(税別)(税込単価)
|
通常 出荷日
|
---|
WB-A500P |
19.1/19.3/16.6/17.7
|
2~500
|
5~500(5~350ソフトモード)
|
10~300(交流)、10~400(直流)
|
810
|
60(500A)、100(300A)、60(400A)
|
30(交流/直流TIG500A)、32(交流手溶接300A)、36(直流手溶接400A)
|
19.1(18.2kW)(交流TIG500A)、19.3(18.4kW)(直流TIG500A)、16.6(13.0kW)(交流手溶接300A)、17.7(16.8kW)(直流手溶接400A)
|
71000
|
DC350/AC270(AWD-18)、DC500/AC400(AW-12/AW-33)
|
100(AWD-18/AW-12/AW-33)
|
AWD-18:(0.5)、(1.0)、(1.6)、(2.0)、(2.4)、3.2、(4.0)/AW-12:(1.0)、(1.6)、(2.4)、3.2、4.0、(4.8)、(6.4)、/AW-33:(1.0)、(1.6)、(2.4)、3.2、(4.0)、(4.8)、(6.4)
|
交流/直流TIG500A時:0~99
|
交流/直流TIG500A時:0~99
|
交流/直流TIG500A時:0~10
|
交流/直流TIG500A時:0~10
|
交流/直流TIG500A時:0.1~1000
|
交流TIG500A時:30~500、交流手溶接300A時:50/60
|
交流TIG500A時:-20~20(電極プラス期間の比率10~50)
|
交流/直流TIG500A時:0.1~50
|
交流/直流TIG500A時:50(ファンクションキーで変更可能5~95%)
|
交流/直流TIG500A時:「有」「無」「反復」切替式
|
交流/直流TIG500A時:0.1~10
|
交流/直流TIG500A時:高周波スタート/タッチスタート
|
21以上
|
75
|
22以上38以下(M6)
|
60以上
|
14以上(M6)
|
溶接電源:WB-A500P、溶接トーチ:AWD-18(水冷)/AW-12(水冷)/AW-33(水冷)、トーチアダプタ:BBAWD-1201、母材側パワーケーブル(3m):BKPDT-6003、ガスホース:BKGFF-0603、水ホース(水道水用):BBDW-3001、水ホース(PU-701用):BBPU-3002、アルゴンガス流量調整器:V-F22AR[日酸TANAKA(株)製]
|
パワーケーブルコネクタ×1(4734-025)、トーチスイッチ×各1(8m)(AWD-18/AW-12)、結束バンド×各2(AWD-18/AW-12)
| 1個 | 1,192,942円 1,073,647円 ( 1,181,012円 ) | 1日目 |
Loading...
【特長】
・低電流域での安定性の向上とアークの集中性向上により、極薄板の溶接を高品質に行えます
・使用率アップにより、多層盛りが必要な厚板溶接を高能率に行えます
・10A以下の電流域で0.1A刻みの電流設定が可能になり、極薄板に最適な溶接条件を設定可能
・4つの条件電極径、母材材質、溶接継手形状、母材板厚を設定するだけで、溶接電流、初期電流、クレーター電流などの溶接条件合わせを溶接機が自動的に行います
・パルス条件の自動設定にも対応可能です
【標準構成】
・WB-A350P:空冷仕様、AWD-26(8m)溶接トーチ付。水冷仕様の場合は水冷タンクが別途必要。
・WB-A500P:水冷仕様、AWD-18(8m)溶接トーチ付。水冷タンクが別途必要。
総合名称 | WelbeeインバータA350P | WelbeeインバータA500P | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
溶接電源 | WB-A350P | WB-A500P | |||||
溶接トーチ | AWD17(空冷) | AWD-26(空冷) | AWD-18(水冷) | AWD-18(水冷) | AW-12(水冷) | AW-33(水冷) | |
トーチアダプタ | - | - | BBAWD-1201 | ||||
母材側パワーケーブル(3m) | BKPDT-3803 | BKPDT-6003 | |||||
ガスホース | BKGFF-0603 | ||||||
水ホース | 水道水用 | - | - | BBDW-3001 | BBDW-3001 | ||
PU-701用 | - | - | BBPU-3002 | BBPU-3002 | |||
アルゴンガス流量調整器 | V-F22AR[日酸TANAKA(株)製] |
※自動機または、定格電流に近い電流値でお使いの場合は、1ランク太いケーブルをご使用ください。
※内線規程では、パワーケーブルの太さを250A以下:38mm2、400A以下:60mm2、600A以下:100mm2と示しています(定格使用率50%の場合)
総合名称 | WelbeeインバータA350P | WelbeeインバータA500P | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
溶接電源 | 形式 | WB-A350P | WB-A500P | ||||||
定格出力電流 | A | 交流TIG | 直流TIG | 交流手溶接 | 直流手溶接 | 交流TIG | 直流TIG | 交流手溶接 | 直流手溶接 |
350 | 350 | 250 | 250 | 500 | 500 | 300 | 400 | ||
定格入力電圧 | V | 200/220 | 200/220 | ||||||
相数 | 三相 | 三相 | |||||||
定格周波数 | Hz | 50/60共用 | 50/60共用 | ||||||
定格入力 | kVA | 12.2(10.2kW) | 12.3(10.8kW) | 15.6(10.2kW) | 10.5(9.1kW) | 19.1(18.2kW) | 19.3(18.4kW) | 16.6(13.0kW) | 17.7(16.8kW) |
最高無負荷電圧 | V | 70/77 | 70/77 | ||||||
定格使用率 | % | 40 | 60 | 100 | 60 | ||||
定格負荷電圧 | V | 24 | 24 | 30 | 30 | 30 | 30 | 32 | 36 |
出力電流範囲 | A | 5~350 | 2~350 | 10~250 | 10~250 | 5~500 | 2~500 | 10~300 | 10~400 |
5~250(ソフトモード) | 5~350(ソフトモード) | ||||||||
プリフロー時間 | 秒 | 0~99 | - | 0~99 | - | ||||
アフターフロー時間 | 秒 | 0~99 | - | 0~99 | - | ||||
アップスロープ時間 | 秒 | 0~10 | - | 0~10 | - | ||||
ダウンスロープ時間 | 秒 | 0~10 | - | 0~10 | - | ||||
パルス周波数 | Hz | 0.1~1000 | - | 0.1~1000 | - | ||||
パルス幅 | % | 50(ファンクションキーで変更可能5~95%) | - | 50(ファンクションキーで変更可能5~95%) | - | ||||
交流周波数 | Hz | 30~500 | - | 50又は60 | - | 30~500 | - | 50又は60 | - |
クリーニング幅調整 | % | -20~20(電極プラス期間の比率10~50%) | - | -20~20(電極プラス期間の比率10~50%) | - | ||||
AC-DC切替周波数 | Hz | 0.1~50 | - | 0.1~50 | - | ||||
クレータフィラ制御 | 「有」「無」「反復」切替式 | - | 「有」「無」「反復」切替式 | - | |||||
アークスポット時間 | 秒 | 0.1~10 | - | 0.1~10 | - | ||||
溶接条件メモリ数 | 100 | 100 | |||||||
外形寸法 (W×D×H) | mm | 395×710×640(アイボルトを含まず) | 395×710×810(アイボルトを含まず) | ||||||
質量 | kg | 56 | 71 | ||||||
スタート方式 | 高周波スタート/タッチスタート | - | 高周波スタート/タッチスタート | - | |||||
※交流周波数が高くなると、出力電流は設定通り出ない場合があります。
溶接トーチ | 形式 | AWD-17 | AWD-26 | AWD-18 | AW-12 ※2 | AW-33 ※2 |
---|---|---|---|---|---|---|
定格電流 | A | 150(DC)、130(AC) | 200(DC)、160(AC) | 350(DC)、270(AC) | 500(DC)、400(AC) | |
使用率 | % | 50 | 50 | 100 | 100 | |
冷却方式 | 空冷 | 空冷 | 水冷 | 水冷 | ||
使用電極径 ※2 | mm | (0.5)、(1.0)、1.6、(2.0)、(2.4) | (0.5)、(1.0)、(1.6)、(2.0)、2.4、(3.2)、(4.0) | (0.5)、(1.0)、(1.6)、(2.0)、(2.4)、3.2、(4.0) | (1.0)、(1.6)、(2.4)、3.2、4.0、(4.8)、(6.4) | (1.0)、(1.6)、(2.4)、3.2、(4.0)、(4.8)、(6.4) |
ケーブル長 | m | 4または8 |
※2 AW-12、AW-33を接続するためには、アダプタBBAWD-1201が必要となります。
※3 ( )内のタングステン電極をご使用の場合は別売品が必要です。
アルゴンガス流量調整器 | 形式 | V-F22AR[日酸TANAKA(株)製] | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
最大流量 | l/分 | 25 |
品名 | WelbeeインバータA350P | WelbeeインバータA500P |
---|---|---|
パワーケーブルコネクタ (部品番号) | 1 (4734-016) | 1 (4734-025) |
溶接トーチ形式 | AWD-17 | AWD-26 | AWD-18 | AW-12 | AW-33 |
---|---|---|---|---|---|
トーチスイッチ | 1(4/8m) | 1(4/8m) | 1(4/8m) | 1(4/8m) | - |
結束バンド | 2 | 2 | 2 | 2 | - |
WB-A350P
WB-A500P
WB-A500Pで型番確定
交直両用パルスTIG溶接機ウェルビーインバータ 8mトーチ付き A350P/A500Pの型番WB-A500Pのページです。
型番WB-A500Pに関する仕様情報を記載しております。
型番 |
---|
WB-A350P |
型番 | 通常単価(税別)(税込単価) | 最小発注数量 | スライド値引 | 通常 出荷日 | 定格容量 (kVA) | 電流範囲(TIG直流) (A) | 電流範囲(TIG交流) (A) | 電流範囲(手棒溶接) (A) | 高さ(mm) | 使用率(%) | 出力電圧(V) | 定格入力(kVA) | 質量(g) | 溶接トーチ 定格電流 (A) | 溶接トーチ 使用率 (%) | 溶接トーチ 使用電極径 (mm) | ガスプリフロー時限 (秒) | ガスアフタフロー時限 (秒) | アップスロープ時限 (秒) | ダウンスロープ時限 (秒) | パルス周波数 (Hz) | 交流周波数 (Hz) | クリーニング幅調整 (%) | AC-DC切替周波数 (Hz) | パルス幅 (%) | クレータフィラ制御 | アークスポット時間 (秒) | アークスタート方式 | 設備容量 (kVA) | 配電箱の容量 (A) | 入力側ケーブル (mm2) | 母材側ケーブル (mm2) | 接地ケーブル(D種接地) (mm2) | 標準構成 | 付属品 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
889,412円 ( 978,353円 ) | 1個 | あり | 1日目 | 12.2/12.3/15.6/10.5 | 2~350 | 5~350(5~250ソフトモード) | 10~250 | 640 | 40 | 24(交流/直流TIG350A)、30(交流/直流手溶接250A) | 12.2(10.2kW)(交流TIG350A)、12.3(10.8kW)(直流TIG350A)、15.6(10.2kW)(交流手溶接250A)、10.5(9.1kW)(直流手溶接250A) | 56000 | DC150/AC130(AWD-17)、DC200/AC160(AWD-26)、DC350/AC270(AWD-18) | 50(AWD-17/AWD-26)、100(AWD-18) | AWD-17:(0.5)、(1.0)、1.6、(2.0)、(2.4)/AWD-26:(0.5)、(1.0)、(1.6)、(2.0)、2.4、(3.2)、(4.0)/AWD-18:(0.5)、(1.0)、(1.6)、(2.0)、(2.4)、3.2、(4.0) | 交流/直流TIG350A時:0~99 | 交流/直流TIG350A時:0~99 | 交流/直流TIG350A時:0~10 | 交流/直流TIG350A時:0~10 | 交流/直流TIG350A時:0.1~1000 | 交流TIG350A時:30~500、交流手溶接250A時:50/60 | 交流TIG350A時:-20~20(電極プラス期間の比率10~50) | 交流/直流TIG350A時:0.1~50 | 交流/直流TIG350A時:50(ファンクションキーで変更可能5~95%) | 交流/直流TIG350A時:「有」「無」「反復」切替式 | 交流/直流TIG350A時:0.1~10 | 交流/直流TIG350A時:高周波スタート/タッチスタート | 16以上 | 50 | 8以上38以下(M6) | 38以上 | 8以上(M6) | 溶接電源:WB-A350P、溶接トーチ:AWD-17(空冷)/AWD-26(空冷)/AWD-18(水冷)、母材側パワーケーブル(3m):BKPDT-3803、ガスホース:BKGFF-0603、水ホース(水道水用):BBDW-3001(AWD-18)、水ホース(PU-701用):BBPU-3002(AWD-18)、アルゴンガス流量調整器:V-F22AR[日酸TANAKA(株)製] | パワーケーブルコネクタ×1(4734-016)、トーチスイッチ×各1(8m)(AWD-17/AWD-26/AWD-18)、結束バンド×各2(AWD-17/AWD-26/AWD-18) |
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
商品の仕様・技術のお問い合わせ
型番が確定しました
サイト改善にご協力ください
MISUMIへのご意見をお聞かせください。
お送りいただいたご意見に対する、個別の返答はいたしかねます。
回答をご希望のお客さまは、お問い合わせフォームをご利用ください。
個人情報・お客さま情報保護方針
ご協力ありがとうございました。
お送りいただいたご意見に対する、個別の返答はいたしかねます。
回答をご希望のお客さまは、お問い合わせフォームをご利用ください。
個人情報・お客さま情報保護方針