(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

CO2/MAG溶接機デジタルオート DM350III

CO2/MAG溶接機デジタルオート DM350III

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • SALE 2025/07/14まで
  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
518,824円 467,875円
税込単価
570,706円 514,663円

【特長】・低電流から高電流まで安定した溶接を実現し、一台で様々なワークに対応可...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    自動溶接機
  • 電圧(V):
    三相220 / 三相200
  • 定格容量(kVA):
    18.5
  • 奥行(mm):
    560
  • 高さ(mm):
    384
  • 使用率(%):
    60
  • 出力電圧(V):
    12~36
  • 出力電流(A):
    30~350
  • 定格入力(kVA):
    18.5(15.0kW)
  • 幅(mm):
    250
  • ケーブル長(m):
    BT1800-30:3/BT3500-30:3、(4.5)、6/BT3510-30:3、(4.5)、6
  • 質量(g):
    29000
  • ワイヤ送給装置 適用ワイヤ(mmΦ):
    (0.6)、(0.8)、0.9、1.0、1.2、(1.4)、(1.6)
  • ワイヤ送給装置 使用ワイヤ:
    ソリッドワイヤ、フラックスワイヤ
  • ワイヤ送給装置 ワイヤ送給速度(m/分):
    22(最大)
  • ワイヤ送給装置 外形寸法(W×D×H)(mm):
    254×611×393
  • ワイヤ送給装置 質量(kg):
    14
  • 送給装置側パワーケーブル太さ(mm2):
    38
  • 母材側パワーケーブル太さ(mm2):
    38
  • 溶接トーチ 使用率(%):
    BT1800-30 :40(CO2)、30(MAG)/BT3500-30 :30/BT3510-30 :60(CO2)、30(MAG)
  • CO2/MAG溶接トーチ 定格電流(A):
    180(BT1800-30)、350(BT3500-30/BT3510-30)
  • CO2/MAG溶接トーチ 適用ワイヤ径(mmΦ):
    BT1800-30 :(0.6)、0.8、/BT3500-30 :(0.9)、(1.0)、1.2/BT3510-30 :(0.9)、(1.0)、1.2、(1.4)
  • 最高無負荷電圧(V):
    56/62
  • 設備容量(kVA):
    19以上
  • 配電箱の容量(A):
    75
  • 入力側ケーブル(mm2):
    14以上(M6)
  • 母材側ケーブル(mm2):
    38
  • 接地ケーブル(D種接地)(mm2):
    14以上(M6)
  • 標準構成:
    溶接電源:DM-353、ワイヤ送給装置:CM-7403、溶接トーチ:BT1800-30/BT3500-30/BT3510-30、パワーケーブル送給装置側/母材側:BKPDT-3802、炭酸ガス流量調整器:CO2/MAG:NP-202(20l/分)[(株)ユタカ製]、CO2/MAG/MIG:FCR-226(ヒータ付)[(株)ユタカ製]
  • 付属品:
    防塵フィルタ×1、ガスホース(3m)×1、六角棒スパナ(M5用)×各1(BT1800-30/BT3500-30/BT3510-30)
  • 冷却方式:
    空冷

Loading...

指定中 の仕様・寸法情報

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

DM3503

1個

518,824円

467,875

( 514,663円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・低電流から高電流まで安定した溶接を実現し、一台で様々なワークに対応可能!
・小型で持ち運びしやすく、工場から現場までどこでも活躍する半自動溶接機です!
【標準構成】
・空冷仕様
・BT3500-30(3m)溶接トーチ付。
・延長ケーブルは含まず。

商品仕様

標準構成

総合名称デジタルオートDM350III
溶接電源DM-353
ワイヤ送給装置CM-7403
溶接トーチBT1800-30BT3500-30BT3510-30
※パワーケーブル送給装置側BKPDT-3802
母材側BKPDT-3802
炭酸ガス流量調整器CO2/MAG:NP-202(20l/分)[(株)ユタカ製]
CO2/MAG/MIG:FCR-226(ヒータ付)[(株)ユタカ製]

※パワーケーブルはトーチ側・母材側別々に手配が必要です。ケーブル長さを変更する場合は別売品より必要な長さを選択してください。

標準仕様

総合名称デジタルオートDM350III
溶接電源形式DM-353
定格入力電圧V200/220(50/60Hz共用)
相数 三相
定格入力kVA18.5(15.0kW)
定格使用率60
定格出力電流A350
定格負荷電圧V36
出力電流範囲A30~350
出力電圧範囲V12~36
最高無負荷電圧V56/62
外形寸法(W×D×H)mm250×560×384(ハンドルを含まず)
質量kg29
ワイヤ送給装置形式CM-7403
※適用ワイヤ径mm(0.6)、(0.8)、0.9、1.0、1.2、(1.4)、(1.6)
使用ワイヤ ソリッドワイヤ、フラックスワイヤ
ワイヤ送給速度m/分22(最大)
外形寸法(W×D×H)mm254×611×393
質量kg14
送給装置側パワーケーブル形式BKPDT-3802
ケーブル太さmm238
母材側パワーケーブル形式BKPDT-3802
ケーブル太さmm238
CO2/MAG溶接トーチ形式BT1800-30BT3500-30BT3510-30
定格電流A180350350
※適用ワイヤ径 (0.6)、0.8(0.9)、(1.0)、1.2(0.9)、(1.0)、1.2、(1.4)
定格使用率40(CO2)、30(MAG)3060(CO2)、30(MAG)
冷却方式 空冷空冷空冷
ケーブル長m33、(4.5)、(6)3、(4.5)、(6)
炭酸ガス流量調整器形式CO2/MAG:NP-202(20l/分)[(株)ユタカ製]
CO2/MAG/MIG:FCR-226(ヒータ付)[(株)ユタカ製]

※( )内のワイヤ径をご使用の場合は別売品が必要です。

標準付属品

総合名称デジタルオートDM350III
溶接電源DM-353
防塵フィルタ1
ワイヤ送給装置CM-7403
ガスホース(3m)1
溶接トーチBT1800-30BT3500-30BT3510-30
六角棒スパナ(M5用)111

カタログ

 

Loading...

DM3503で型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

CO2/MAG溶接機デジタルオート DM350IIIの型番DM3503のページです。
型番DM3503に関する仕様情報を記載しております。

CO2/MAG溶接機デジタルオート DM350IIIのレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

電気溶接機カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました