(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

TIG溶接機 デジタルアルゴDT300PIII

TIG溶接機 デジタルアルゴDT300PIII

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • SALE 2025/07/14まで
  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
545,883円 492,113円
税込単価
600,471円 541,324円

【特長】・トーチスイッチの操作で、予め任意に設定した電流変化量だけ出力電流値を...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    TIG溶接機
  • 電圧(V):
    単相200 / 三相220 / 三相200
  • 定格容量(kVA):
    11.0/11.8/9.1
  • 奥行(mm):
    560
  • 高さ(mm):
    384
  • 使用率(%):
    40
  • 出力電圧(V):
    TIG:22、手:30(三相)/TIG:20、手:27.2(単相)
  • 出力電流(A):
    TIG:4~300、手:10~250(三相)/TIG:4~250、手:10~180(単相)
  • 定格入力(kVA):
    TIG:11.0(7.9kW)、手:11.8(8.6kW)(三相)/TIG:9.1(5.7kW)、手:9.1(5.7kW)(単相)
  • 幅(mm):
    250
  • ケーブル長(m):
    4/8
  • 質量(g):
    23000
  • 溶接トーチ 定格電流(A):
    DC150(AWD-17)、DC200(AWD-26)、DC350(AWD-18)
  • 溶接トーチ 使用率(%):
    50(AWD-17/26)、100(AWD-18)
  • 溶接トーチ 使用電極径(mm):
    AWD-17:(0.5)、(1.0)、1.6、(2.0)、(2.4)/AWD-26:(0.5)、(1.0)、(1.6)、(2.0)、2.4、(3.2)、(4.0)/AWD-18:(0.5)、(1.0)、(1.6)、(2.0)、(2.4)、3.2、(4.0)
  • アルゴンガス流量調整器 最大流量(l/分):
    25
  • 初期・クレータフィラ電流(A):
    4~300(三相)、4~250(単相)
  • パルス電流(A):
    4~300(三相)、4~250(単相)
  • ベース電流(A):
    4~300(三相)、4~250(単相)
  • ガスプリフロー時限(秒):
    0~99
  • ガスアフタフロー時限(秒):
    0~99
  • アップスロープ時限(秒):
    0~10
  • ダウンスロープ時限(秒):
    0~10
  • パルス周波数(Hz):
    0.1~1000
  • パルス幅(%):
    50(ファンクションキーで変更可能5~95)
  • クレータフィラ制御:
    「有」「無」「反復」切替式
  • アークスポット時間(秒):
    0.1~10
  • 溶接条件メモリ数:
    100
  • アークスタート方式:
    高周波スタート/タッチスタート
  • その他電圧(V):
    単相220
  • 最高無負荷電圧(V):
    63/69
  • 設備容量(kVA):
    11.8以上(三相)、9.1以上(単相)
  • 配電箱の容量(A):
    50
  • 入力側ケーブル(mm2):
    8以上(M6)
  • 母材側ケーブル(mm2):
    38以上
  • 接地ケーブル(D種接地)(mm2):
    入力ケーブルと同等以上(M6)
  • 標準構成:
    溶接電源:DT-303P、溶接トーチ:AWD17(空冷)/AWD-26(空冷)/AWD-18(水冷)、母材側パワーケーブル(3m):BKPDT-3803、ガスホース:BKGFF-0603、水ホース(水道水用):BBDW-3001(AWD-18)、水ホース(ウォータタンク用):BBPU-3002(AWD-18)、アルゴンガス流量調整器:FR-1A[(株)ユタカ製]
  • 付属品:
    ケーブルプラグ×1、トーチスイッチ×各1(4/8m)(AWD-17/AWD-26/AWD-18)、結束バンド×各2(AWD-17/AWD-26/AWD-18)
  • 冷却方式:
    空冷(AWD-17/AWD-26)、水冷(AWD-18)

(i)ご注意

  • 本品は重量品のため車上渡しとなります。お届け時、商品を荷下ろししていただく準備をお願い致します。

型番

DT300P-3 解除

Loading...

指定中 の仕様・寸法情報

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

DT300P-3

1個

545,883円

492,113

( 541,324円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・トーチスイッチの操作で、予め任意に設定した電流変化量だけ出力電流値を増減できる、溶接電流調整機能を搭載しました
・クレータ反復時、トーチスイッチの長押し操作でアークを終了することが可能になりました
・従来のインバータ機に比べ、質量・体積とも約1/2と大幅な小形・軽量化を実現し移動時の負荷を軽減します
・スタート性・アークの安定性が大幅に向上
・粉塵対策として、防塵フィルタだけでなく、精密電子機器に冷却用の風が当たらないトンネル構造を採用し、高信頼性と高いメンテナンス性を両立しました
・4つの条件を設定するだけで、溶接電流・初期電流・クレータ電流などの条件合わせを溶接機が行います
・パルス周波数の設定範囲が1000Hzまで拡大!
・入熱コントロールがトーチスイッチのON/OFFする繰り返し動作なしで可能となります
・10A以下の電流域で、0.1A刻みの精密な設定が可能です
・よく使う操作部分だけをまとめたシンプルデザインを採用
・溶接電源を一定時間操作しなかった場合にスリープモードに切替可能
・溶接条件メモリ数が30件から100件へ増えました
【標準構成】
・空冷仕様。
・AWD-26(8m)溶接トーチ付。
・水冷仕様は水冷タンクが別途必要。

(i)ご注意

  • 本品は重量品のため車上渡しとなります。お届け時、商品を荷下ろししていただく準備をお願い致します。

商品仕様

標準構成

総合名称デジタルアルゴDT300PIII
溶接電源DT-303P
溶接トーチ空冷空冷空冷
AWD17AWD-26AWD-18
母材側パワーケーブル(3m)BKPDT-3803
ガスホースBKGFF-0603
水ホース水道水用--BBDW-3001
ウォータタンク用--BBPU-3002
アルゴンガス流量調整器FR-1A[(株)ユタカ製]

標準仕様

総合名称デジタルアルゴDT300PIII
溶接電源形式DT-303P
定格入力電圧V200/220(50/60Hz共用)
相数 三相単相
定格入力kVATIG:11.0(7.9kW)、手:11.8(8.6kW)TIG:9.1(5.7kW)、手:9.1(5.7kW)
定格使用率40
定格出力電流範囲ATIG:4~300、手10~250TIG:4~250、手10~180
定格負荷電圧VTIG:22、手30TIG:20、手27.2
最高無負荷電圧V63/69
初期・クレータフィラ電流A4~3004~250
パルス電流A4~3004~250
ベース電流A4~3004~250
ガスプリフロー時限0~99
ガスアフタフロー時限0~99
アップスロープ時限0~10
ダウンスロープ時限0~10
パルス周波数Hz0.1~1000
パルス幅50(ファンクションキーで変更可能5~95)
クレータフィラ制御 「有」「無」「反復」切替式
アークスポット0.1~10
溶接条件メモリ数 100
外形寸法(W×D×H)mm250×560×384(ハンドル含まず)
質量kg23
スタート方式 高周波スタート/タッチスタート
溶接トーチ形式AWD17AWD-26AWD-18
定格電流A150(DC)200(DC)350(DC)
定格使用率50100
冷却方式 空冷水冷
※使用電極径mm(0.5)、(1.0)、1.6、(2.0)、(2.4)(0.5)、(1.0)、(1.6)、(2.0)、2.4、(3.2)、(4.0)(0.5)、(1.0)、(1.6)、(2.0)、(2.4)、3.2、(4.0)
ケーブル長m4または8
アルゴンガス流量調整器形式FR-1A[(株)ユタカ製]
最大流量l/分25

※(  )内のサイズのタングステン電極をご使用の場合は別売品が必要です

標準付属品

総合名称デジタルアルゴDT300PIII
溶接電源DT-303P
ケーブルプラグ1
溶接トーチAWD17AWD-26AWD-18
トーチスイッチ1(4/8m)1(4/8m)1(4/8m)
結束バンド222

カタログ

 

Loading...

DT300P-3で型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

TIG溶接機 デジタルアルゴDT300PIIIの型番DT300P-3のページです。
型番DT300P-3に関する仕様情報を記載しております。

TIG溶接機 デジタルアルゴDT300PIIIのレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

電気溶接機カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました