(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

インバーター制御エアープラズマカッター ISK-IAP260E/ISK-IAP124E

インバーター制御エアープラズマカッター ISK-IAP260E/ISK-IAP124E

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • SALE 2025/07/14まで
  • 数量スライド割引
通常価格(税別)
198,000円 ~ 380,225円  特別価格 
税込価格
217,800円 ~ 418,248円  特別価格 

新製品・フルデジタル制御で細かい設定も簡単。【特長】・パイロットアークスタート...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    本体
  • 付属品1:
    L型トーチ付ケーブル6m
  • 付属品3:
    アースクリップ付ケーブル3m
  • 付属品4:
    チップ(1個)
  • 付属品5:
    シールドキャップ(1個)
  • 付属品6:
    ディストリビュータ(1個)

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。
  • 正しい電源環境でご使用下さい。特にエンジン発電機を使用される場合は、容量が3倍以上で、波形が綺麗なインバーター方式のものを正しい電圧設定でご使用ください。
  • 本品は重量品のため車上渡しとなります。お届け時、商品を荷下ろししていただく準備をお願い致します。
  • 使用率は使用状況や周囲環境によって定格以下になる可能性があります。

型番

未確定2件の候補があります。

Loading...

型番
電圧(V)
定格入力(kVA)
切断能力・ステンレス(mm)
切断能力・アルミ(mm)
幅(mm)
奥行(mm)
高さ(mm)
質量(g)
使用率(%)
付属品2
付属品7
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
単相100 / 単相200
3.0(100V)/7.6(単相200V)
0.1~9(100V)/0.1~16(単相200V)
0.1~6(100V)/0.1~10(単相200V)
185
455
320
14000
100(100V)/60(単相200V)
入力ケーブル3芯3.5mm2-3m
電極(1個)、ガイドリング(1個)、レギュレーター、コイルチューブ8×5-1.5m、エアーホース10×6.5-250mm

1個

198,000( 217,800円 )

1日目

三相200
10.4
0.1~36
0.1~16
250
600
500
27000
100
入力ケーブル4芯3.5mm2-3m
電極(1個)、ガイドリング(1個)、エアーフィルター、コイルチューブ8×5-1.5m、エアーホース10×6.5-240mm

1個

380,225円

242,621

( 266,883円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

新製品・フルデジタル制御で細かい設定も簡単。
【特長】
・パイロットアークスタート機能搭載、錆びた面や塗装された面でも金属に非接触で切断出来ます、タッチスタートでも可能です(ISK-IAP260E)
・グリッドカット機能搭載、スイッチを引いたまま金網や鉄格子を連続で切り進められます(ISK-IAP124E)
・コンプレッサー外部接続

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。
  • 正しい電源環境でご使用下さい。特にエンジン発電機を使用される場合は、容量が3倍以上で、波形が綺麗なインバーター方式のものを正しい電圧設定でご使用ください。
  • 本品は重量品のため車上渡しとなります。お届け時、商品を荷下ろししていただく準備をお願い致します。
  • 使用率は使用状況や周囲環境によって定格以下になる可能性があります。

商品情報

商品写真

ISK-IAP260E

ISK-IAP124E

仕様

型番ISK-IAP260EISK-IAP124E
定格入力電圧三相200V単相200V100V
定格周波数50/60Hz50/60Hz
定格入力電流30A38A30A
定格入力容量10.4kVA
(7.3kW)
7.6kVA
(4.5kW)
3.0kVA
(2.4kW)
定格出力電流60A(25~60A)40A(15~40A)20A(15~20A)
定格使用率※100%60%100%
最高無負荷電圧302V265V
標準付属品

L型トーチ付ケーブル6m

入力ケーブル4芯3.5mm2(3m

アースクリップ付ケーブル3m

チップ(1個)

シールドキャップ(1個)

ディストリビュータ(1個)

電極(1個)

ガイドリング(1個)

エアーフィルター

コイルチューブΦ8×5-1.5m

エアーホースΦ10×6.5-240mm

L型トーチ付ケーブル6m

入力ケーブル3芯3.5mm2(3m

アースクリップ付ケーブル3m

チップ(1個)

シールドキャップ(1個)

ディストリビュータ(1個)

電極(1個)

ガイドリング(1個)

レギュレーター

コイルチューブΦ8×5-1.5m

エアーホースΦ10×6.5-250mm

※使用率は使用状況や周囲環境によって定格以下になる可能性があります。

切断能力(目安)

インバーター制御エアープラズマカッター ISK-IAP260E/ISK-IAP124E 切断能力図

カタログ

 
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

インバーター制御エアープラズマカッター ISK-IAP260E/ISK-IAP124Eのレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

プラズマ切断機カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました