(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

ブルーシートロールタイプ

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:BSR09100
ブルーシートロールタイプ IRIS ブルーシートロール 900MMX100M

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
3,366円
税込単価
3,703円

【特長】・足場・玄関アプローチ・家具・資材など様々な養生に最適です。・床・階段...

詳細情報を確認する

型番

BSR09100 解除

Loading...

商品情報を表示

BSR09100 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
幅×長さ(m)
JANコード
トラスココード
質量(g)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
BSR09100

BSR09100

0.9×100
4905009364923
817-8520
5000.0

2個

3,366( 3,703円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・足場・玄関アプローチ・家具・資材など様々な養生に最適です。
・床・階段・廊下など各種建築部材の表面保護に使用できます。
【用途】
・泥汚れ、埃、擦り傷防止に。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

ブルーシートロールタイプの型番BSR09100のページです。
型番BSR09100に関する仕様情報を記載しております。

ブルーシートロールタイプのレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

この商品のバリエーション

型番
BSR18100
BSR1850
型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
出荷日
幅×長さ
(m)
JANコード トラスココード 質量(g)

6,856円

( 7,542円 )
1個 あり

4日目

1.8×1004905009364947817-852110000.0

4,212円

( 4,633円 )
2個 あり

1日目

1.8×504905009364909817-85225000.0

ブルーシートカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました