(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

大型樹脂製運搬車“カルティオビッグ オフロード”(折りたたみハンドルタイプ)

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

大型樹脂製運搬車“カルティオビッグ オフロード”(折りたたみハンドルタイプ)

  • 数量スライド割引
通常価格(税別)
36,020円 ~ 52,165円
税込価格
39,622円 ~ 57,382円

【特長】・前輪に大径車輪を使用することにより、走行時の段差乗り越えに優れていま...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    運搬車
  • 本体材質:
    樹脂製
  • 均等荷重(kg):
    100
  • 本体/オプション:
    本体
  • 詳細タイプ:
    折りたたみハンドルタイプ
  • 質量(g):
    19680.0
  • 材質1:
    荷台:再生ポリプロピレン(PP)再生材100%
  • 材質2:
    ハンドル:スチール
  • 材質3:
    ハンドル表面処理:粉体塗装
  • 材質4:
    キャスター金具:スチール
  • キャスター径(mm):
    前輪240、後輪170
  • ハンドル高さ(mm):
    950
  • 奥行(mm):
    900
  • 間口(mm):
    778
  • 最大積載荷重(kg):
    100

(i)ご注意

  • 画像は商品シリーズの代表イメージ画像です。
    型番により商品仕様・外観が異なる場合がございます。詳細はカタログをご参照下さい。

型番

未確定3件の候補があります。 型番リストから選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。

Loading...

 
カタログを表示

型番リスト

型番
JANコード
トラスココード
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
ブルー
4550414240173
255-8866

1個

36,020( 39,622円 )

1日目

ブラック
4550414240166
255-8864

1個

52,165( 57,382円 )

1日目

オリーブ
4550414240180
255-8865

1個

52,165( 57,382円 )

2日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・前輪に大径車輪を使用することにより、走行時の段差乗り越えに優れています。
【材質】
・荷台:再生ポリプロピレン(PP)再生材100%
・ハンドル:スチール
・ハンドル表面処理:粉体塗装
・キャスター金具:スチール

(i)ご注意

  • 画像は商品シリーズの代表イメージ画像です。
    型番により商品仕様・外観が異なる場合がございます。詳細はカタログをご参照下さい。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

大型樹脂製運搬車“カルティオビッグ オフロード”(折りたたみハンドルタイプ)のレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

折りたたみハンドル式台車カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました