(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

テックサス オールステンレス両袖台車(固定ハンドルタイプ・ウレタン車輪)フットブレーキ付

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:NW-9060DWH-FB
テックサス オールステンレス両袖台車(固定ハンドルタイプ・ウレタン車輪)フットブレーキ付 オールステンレスセイウンパンシャ

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
148,299円
税込単価
163,129円

【特長】・両袖タイプで荷崩れに強く、ハンドルが押し手や引き手になることでスムー...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    運搬車
  • 本体材質:
    ステンレス製
  • 本体/オプション:
    本体
  • ハンドル高さ(mm):
    850
  • キャスター金具:
    SUS304
  • 車輪材質:
    ウレタン

型番

NW-9060DWH-FB 解除

Loading...

 
カタログを表示

NW-9060DWH-FB の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
均等荷重(kg)
トラスココード
質量(g)
キャスター径(mm)
高さ(mm)
長さ(mm)
幅(mm)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

NW-9060DWH-FB

450
252-2729
32300.0
125
213
900
600

1個

148,299( 163,129円 )

5日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・両袖タイプで荷崩れに強く、ハンドルが押し手や引き手になることでスムーズな搬送が可能です。
・荷台コーナー部は搬送中の物や壁の損傷を和らげるR加工仕上げです。
・ハンドル部は後々のゆるみのない溶接固定式です。
【用途】
・製薬会社、食品会社、半導体関連工場の原材料・包材の保管に。
【材質】
・ステンレス(SUS304)
・車輪:ウレタン(金具:SUS304)
・フットブレーキ:ステンレス(SUS304)

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

テックサス オールステンレス両袖台車(固定ハンドルタイプ・ウレタン車輪)フットブレーキ付の型番NW-9060DWH-FBのページです。
型番NW-9060DWH-FBに関する仕様情報を記載しております。

テックサス オールステンレス両袖台車(固定ハンドルタイプ・ウレタン車輪)フットブレーキ付のレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

この商品のバリエーション

型番
NW-1260DWH-FB
NW-1275DWH-FB
型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
出荷日
均等荷重
(kg)
トラスココード 質量(g) キャスター径(mm) 高さ(mm) 長さ(mm) 幅(mm)

161,999円

( 178,199円 )
1個 あり

5日目

450252-261137000.01252131200600

186,999円

( 205,699円 )
1個 あり

5日目

500252-272544500.01502401200750

両袖ハンドル式台車カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました