(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

オールステンレス台車製網台車(観音扉タイプ)キャスター金具スチール製

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:MD-9060E
オールステンレス台車製網台車(観音扉タイプ)キャスター金具スチール製 オールステンレスセイウンパンシャ

  • SALE 2025/03/31まで
通常単価(税別)
158,587円 147,882円
税込単価
174,446円 162,670円

【特長】・形状の定まらない不安定な物や製品の搬送でも金網付だから転落事故等を防...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    カゴ車
  • 本体材質:
    ステンレス製
  • 本体/オプション:
    本体
  • ハンドル高さ(mm):
    850
  • キャスター金具:
    スチール
  • 車輪材質:
    ウレタン

型番

MD-9060E 解除

Loading...

 
カタログを表示

MD-9060E の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
均等荷重(kg)
トラスココード
質量(g)
キャスター径(mm)
高さ(mm)
長さ(mm)
幅(mm)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

MD-9060E

450
252-2750
36400.0
125
213
900
600

1個

158,587円

147,882

( 162,670円 )

5日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・形状の定まらない不安定な物や製品の搬送でも金網付だから転落事故等を防止し安全・安心に搬送できます。
・観音扉式ですから開口部が広くステンレス製のフラットな荷台から製品の積み下ろしがスムーズにおこなえます。
【用途】
・製薬・化学・食品・医療・厨房分野でのご利用に。
【材質】
・本体:ステンレス(SUS304)
・車輪:ウレタン

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

オールステンレス台車製網台車(観音扉タイプ)キャスター金具スチール製の型番MD-9060Eのページです。
型番MD-9060Eに関する仕様情報を記載しております。

オールステンレス台車製網台車(観音扉タイプ)キャスター金具スチール製のレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

この商品のバリエーション

型番
MD-1275E
型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
出荷日
均等荷重
(kg)
トラスココード 質量(g) キャスター径(mm) 高さ(mm) 長さ(mm) 幅(mm)

216,237円

( 237,861円 )
1個 -

5日目

500252-274550500.01502401200750

金網付台車カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました