(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

テックサス ステンレス製パレット専用台車

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

テックサス ステンレス製パレット専用台車

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
76,313円
税込単価
83,944円

【特長】・サビや汚れを嫌う作業現場内で利用可能なステンレス製パレット台車です。...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    コンテナ台車
  • 本体材質:
    ステンレス製
  • 均等荷重(kg):
    500
  • 本体/オプション:
    本体
  • トラスココード:
    252-2556
  • 質量(g):
    22100.0
  • キャスター径(mm):
    150
  • 高さ(mm):
    243
  • 長さ(mm):
    1143
  • 幅(mm):
    1130
  • 適合パレット寸法(mm):
    1100×1100
  • キャスター金具:
    スチール
  • 車輪材質:
    ウレタン

型番

PLD-1111E 解除

Loading...

 
カタログを表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

PLD-1111E

1個

76,313( 83,944円 )

5日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・サビや汚れを嫌う作業現場内で利用可能なステンレス製パレット台車です。
・1100×1100mmサイズのパレットの運搬台車です。
【材質】
・本体:ステンレス(SUS304)
・車輪:ウレタン

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

テックサス ステンレス製パレット専用台車の型番PLD-1111Eのページです。
型番PLD-1111Eに関する仕様情報を記載しております。

テックサス ステンレス製パレット専用台車のレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

コンテナ台車カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました