(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

オールステンレス製網台車(観音扉タイプ)キャスター金具スチール製

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

オールステンレス製網台車(観音扉タイプ)キャスター金具スチール製

  • 数量スライド割引
通常価格(税別)
202,125円 ~ 264,688円
税込価格
222,338円 ~ 291,157円

【特長】・形状の定まらない不安定な物や製品の搬送でも金網付だから転落事故等を防...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    カゴ車
  • 本体材質:
    ステンレス製
  • 本体/オプション:
    本体
  • ハンドル高さ(mm):
    850
  • キャスター金具:
    スチール
  • 車輪材質:
    ウレタン

型番

未確定2件の候補があります。 型番リストから選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。

Loading...

 
カタログを表示

型番リスト

型番
均等荷重(kg)
トラスココード
質量(g)
キャスター径(mm)
高さ(mm)
長さ(mm)
幅(mm)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
500
252-2748
54400.0
150
240
1200
750

1個

264,688( 291,157円 )

1日目

450
252-2749
40000.0
125
213
900
600

1個

202,125( 222,338円 )

5日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・形状の定まらない不安定な物や製品の搬送でも金網付だから転落事故等を防止し安全・安心に搬送できます。
・観音扉式ですから開口部が広くステンレス製のフラットな荷台から製品の積み下ろしがスムーズにおこなえます。
・ハンドル下のフットペダルを踏み込むことで簡単・確実に固定車をロックします。
【用途】
・製薬・化学・食品・医療・厨房分野でのご利用に。
【材質】
・本体:ステンレス(SUS304)
・車輪:ウレタン

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

オールステンレス製網台車(観音扉タイプ)キャスター金具スチール製のレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

金網付台車カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました