(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

テックサス オールステンレス台車(折りたたみハンドルタイプ・ウレタン車輪) シリコン製ダンパー付

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:CL-B6045FL
テックサス オールステンレス台車(折りたたみハンドルタイプ・ウレタン車輪) シリコン製ダンパー付 オールステンレスセイウンパンシャ

通常単価(税別)
69,059円
税込単価
75,965円

【特長】・キャスター部・バンパー部を除く全ての部品はSUS304製ですのでサビ...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    運搬車
  • 本体材質:
    ステンレス製
  • 均等荷重(kg):
    150
  • 本体/オプション:
    本体
  • キャスター径(mm):
    100
  • ハンドル高さ(mm):
    835
  • 高さ(mm):
    157
  • キャスター金具:
    ステンレス
  • 車輪材質:
    ウレタン

型番

CL-B6045FL 解除

Loading...

 
カタログを表示

CL-B6045FL の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
トラスココード
質量(g)
長さ(mm)
幅(mm)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

CL-B6045FL

252-2572
12700.0
640
490

1個

69,059( 75,965円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・キャスター部・バンパー部を除く全ての部品はSUS304製ですのでサビや汚れに耐え清潔です。
・ハンドルは折りたたみ式ですので省スペースでの収納が可能です。
・コーナーはR加工を施し汚れだまりが無く、壁や物にやさしい仕様です。
【用途】
・製薬・化学・食品・医療・厨房分野に。
【材質】
・本体:ステンレス(SUS304)
・車輪:ウレタン
・キャスター金具:ステンレス

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

テックサス オールステンレス台車(折りたたみハンドルタイプ・ウレタン車輪) シリコン製ダンパー付の型番CL-B6045FLのページです。
型番CL-B6045FLに関する仕様情報を記載しております。

テックサス オールステンレス台車(折りたたみハンドルタイプ・ウレタン車輪) シリコン製ダンパー付のレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

この商品のバリエーション

型番
CL-B7545FL
CL-B9060FL
型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
出荷日
トラスココード 質量(g) 長さ(mm) 幅(mm)

71,272円

( 78,399円 )
1個 -

1日目

252-257514100.0790490

89,677円

( 98,645円 )
1個 -

1日目

252-257318200.0940640

折りたたみハンドル式台車カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました