(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

オールステンレス台車(固定ハンドル・ウレタン車輪)CL-Rシリーズ

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:CL-R9060ST
オールステンレス台車(固定ハンドル・ウレタン車輪)CL-Rシリーズ オールステンレスセイウンパンシャ

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
78,845円
税込単価
86,730円

【特長】・キャスター部とバンパー部を除く全ての部品がSUS304製のためサビや...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    運搬車
  • 本体材質:
    ステンレス製
  • 均等荷重(kg):
    150
  • 本体/オプション:
    本体
  • キャスター径(mm):
    100
  • ハンドル高さ(mm):
    835
  • 高さ(mm):
    157
  • キャスター金具:
    ステンレス(SUS304)
  • ハンドル:
    25ФX2.0t
  • ハンドル材質:
    SUS304
  • 車輪材質:
    ウレタン

型番

CL-R9060ST 解除

Loading...

CL-R6045ST

CL-R7545ST

CL-R9060ST

 
商品情報を表示

CL-R9060ST の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
トラスココード
質量(g)
長さ(mm)
幅(mm)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

CL-R9060ST

252-2582
16600.0
900
600

1個

78,845( 86,730円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・キャスター部とバンパー部を除く全ての部品がSUS304製のためサビや汚れに耐え清潔です。
・コーナーにはR加工を施し、汚れだまりがなく、壁や物にやさしい仕様です。
【材質】
・本体:SUS304
・車輪:ウレタン
・ハンドル:SUS304
・キャスター金具:SUS304

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

オールステンレス台車(固定ハンドル・ウレタン車輪)CL-Rシリーズの型番CL-R9060STのページです。
型番CL-R9060STに関する仕様情報を記載しております。

オールステンレス台車(固定ハンドル・ウレタン車輪)CL-Rシリーズのレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

この商品のバリエーション

型番
CL-R6045ST
CL-R7545ST
型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
出荷日
トラスココード 質量(g) 長さ(mm) 幅(mm)

59,956円

( 65,952円 )
1個 あり

1日目

252-258311400.0600450

61,365円

( 67,502円 )
1個 -

1日目

252-258112700.0750450

固定ハンドル式台車カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました