(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

"ファルコンワゴン"(パンチングパネル付)

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:FAW-963PS-W
"ファルコンワゴン"(パンチングパネル付) スチールセイワゴン(ボルトレスタイプ)

  • SALE 2025/03/31まで
  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
35,198円 31,991円
税込単価
38,718円 35,190円

【特長】・ツールハンガーを利用して工具をパネルに引っ掛けられます。【材質】・本...

詳細情報を確認する

  • 高さ(mm):
    880
  • 最大積載量(kg/台):
    200
  • 均等積載量(kg/段)(kg/段):
    120
  • 材質1:
    本体:スチール
  • 材質2:
    キャスター金具:スチール
  • 材質3:
    車輪:ゴム
  • 支柱径(mm):
    25.4
  • キャスター径(mm)(mm):
    100
  • こぼれ止め高さ(mm):
    50

(i)ご注意

  • 「最大積載量」とは、各棚板の表面に均一に荷重をかけた場合に、耐えられる重さの合計をいいます。
  • 「均等積載量」とは、棚板の表面に均一に荷重をかけた場合に、耐えられる重さをいいます。
  • 画像は商品シリーズの代表イメージ画像です。型番により商品仕様・外観が異なる場合がございます。詳細はカタログをご参照下さい。

型番

FAW-963PS-W 解除

Loading...

 
カタログを表示

FAW-963PS-W の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
間口(mm)
奥行(mm)
JANコード
トラスココード
質量(g)(g)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

FAW-963PS-W

720
400
ホワイト
4550414005314
219-5070
18650.0

1個

35,198円

31,991

( 35,190円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・ツールハンガーを利用して工具をパネルに引っ掛けられます。
【材質】
・本体:スチール
・キャスター金具:スチール
・車輪:ゴム

(i)ご注意

  • 「最大積載量」とは、各棚板の表面に均一に荷重をかけた場合に、耐えられる重さの合計をいいます。
  • 「均等積載量」とは、棚板の表面に均一に荷重をかけた場合に、耐えられる重さをいいます。
  • 画像は商品シリーズの代表イメージ画像です。型番により商品仕様・外観が異なる場合がございます。詳細はカタログをご参照下さい。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

"ファルコンワゴン"(パンチングパネル付)の型番FAW-963PS-Wのページです。
型番FAW-963PS-Wに関する仕様情報を記載しております。

"ファルコンワゴン"(パンチングパネル付)のレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

この商品のバリエーション

型番
FAW-963PS-YG
FAW-973PS-W
FAW-973PS-YG
FAW-993PS-YG
型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
出荷日
間口
(mm)
奥行
(mm)
JANコード トラスココード 質量(g)
(g)

35,198円

( 38,718円 )
1個 あり

1日目

720400ヤンググリーン4550414005321219-507318650.0

41,022円

( 45,124円 )
1個 あり

2日目

870500ホワイト4550414005338219-507223500

41,022円

( 45,124円 )
1個 あり

1日目

870500ヤンググリーン4550414005345219-506923500

55,923円

( 61,515円 )
1個 -

1日目

1020600ヤンググリーン4550414005369219-506731970.0

パイプ式ワゴンカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました