(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

"ラビットワゴン"(ゴムキャスター・仕切板付)700×450

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:RBW-873S2-W
"ラビットワゴン"(ゴムキャスター・仕切板付)700×450 スチールセイワゴン(ボルトタイプ)

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
25,657円
税込単価
28,223円

【特長】・車輪と共に車軸もロックするダブルロック仕様のキャスターです。・棚板の...

詳細情報を確認する

  • 間口(mm):
    700
  • 奥行(mm):
    450
  • 最大積載量(kg/台):
    150
  • 均等積載量(kg/段)(kg/段):
    50
  • 材質2:
    支柱:スチール(粉体塗装)
  • 材質3:
    キャスター金具:スチール(メッキ仕上げ)
  • 材質4:
    車輪:ゴム
  • キャスター径(mm)(mm):
    75

(i)ご注意

  • 「最大積載量」とは、各棚板の表面に均一に荷重をかけた場合に、耐えられる重さの合計をいいます。
  • 「均等積載量」とは、棚板の表面に均一に荷重をかけた場合に、耐えられる重さをいいます。
  • 画像は商品シリーズの代表イメージ画像です。型番により商品仕様・外観が異なる場合がございます。詳細はカタログをご参照下さい。

型番

RBW-873S2-W 解除

Loading...

 
カタログを表示

RBW-873S2-W の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
高さ(mm)
トラスココード
質量(g)(g)
材質1
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

RBW-873S2-W

810
ホワイト
239-7439
17100
棚板:スチール(粉体塗装)

1個

25,657( 28,223円 )

4日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・車輪と共に車軸もロックするダブルロック仕様のキャスターです。
・棚板の組付けは、内側にフランジ付ナットを使用しているため、外側から六角レンチで締め付けることで組み立てが可能です。
【材質】
・棚板:スチール(粉体塗装)
・支柱:スチール(粉体塗装)
・キャスター金具:スチール(メッキ仕上げ)
・車輪:ゴム

(i)ご注意

  • 「最大積載量」とは、各棚板の表面に均一に荷重をかけた場合に、耐えられる重さの合計をいいます。
  • 「均等積載量」とは、棚板の表面に均一に荷重をかけた場合に、耐えられる重さをいいます。
  • 画像は商品シリーズの代表イメージ画像です。型番により商品仕様・外観が異なる場合がございます。詳細はカタログをご参照下さい。

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

"ラビットワゴン"(ゴムキャスター・仕切板付)700×450の型番RBW-873S2-Wのページです。
型番RBW-873S2-Wに関する仕様情報を記載しております。

"ラビットワゴン"(ゴムキャスター・仕切板付)700×450のレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

この商品のバリエーション

型番
RBW-773S2-W
RBW-773S2-YG
RBW-873S2-YG
RBW-973S2-W
RBW-973S2-YG
型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
出荷日
高さ
(mm)
トラスココード 質量(g)
(g)
材質1

26,295円

( 28,925円 )
1個 あり

4日目

740ホワイト239-744116500棚板:スチール(粉体塗装)

26,295円

( 28,925円 )
1個 あり

4日目

740ヤンググリーン239-743616500棚板:スチール(粉体塗装)

25,657円

( 28,223円 )
1個 あり

4日目

810ヤンググリーン239-744017100棚板:スチール(粉体塗装)

26,813円

( 29,494円 )
1個 あり

4日目

880ホワイト239-743817300棚板:スチール(粉体塗装)

26,813円

( 29,494円 )
1個 あり

4日目

880ヤンググリーン239-743717300スチール(粉体塗装)

アングル式ワゴンカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました