(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

"フェニックスワゴン"(抗ウィルスハンドル・省音タイプ)

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:PEW-963A-W
"フェニックスワゴン"(抗ウィルスハンドル・省音タイプ) スチールセイワゴン(ボルトレスタイプ)

  • SALE 2025/03/31まで
  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
26,949円
税込単価
29,644円

【特長】・ハンドルは抗ウイルス、棚板は抗菌粉体塗装ですので、長く清潔にお使いい...

詳細情報を確認する

  • 高さ(mm):
    880
  • 最大積載量(kg/台):
    150
  • 均等積載量(kg/段)(kg/段):
    100
  • 材質1:
    本体:スチール(塗装部:抗菌粉体塗装)
  • 材質2:
    支柱:スチール(クロムメッキ)
  • 材質3:
    ハンドル:スチール(塗装部:抗ウイルス粉体塗装)
  • 材質4:
    キャスター金具:スチール●車輪:エラストマー(省音タイプ)
  • グリーン購入法適合品:
    適合
  • 支柱径(mm):
    25.4
  • こぼれ止め高さ(mm):
    50
  • 棚板調整ピッチ(mm):
    25

(i)ご注意

  • 画像は商品シリーズの代表イメージ画像です。型番により商品仕様・外観が異なる場合がございます。詳細はカタログをご参照下さい。

型番

PEW-963A-W 解除

Loading...

 
カタログを表示

PEW-963A-W の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
間口(mm)
奥行(mm)
JANコード
トラスココード
質量(g)(g)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

PEW-963A-W

690
400
ホワイト
4550414035960
257-9675
12900

1個

26,949( 29,644円 )

2日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・ハンドルは抗ウイルス、棚板は抗菌粉体塗装ですので、長く清潔にお使いいただけます。(SIAA抗菌ISO22196:JP0122258A0002X)(SIAA抗ウイルスISO21702:JP0612258X0002H)
・(SIAA抗菌ISO22196:JP0122258A0002X)(SIAA抗ウィルスISO21702:JP0612258X0002H)
・棚板は表・裏両面使え、ワンタッチブッシュの採用で組み立ても簡単です。
・省音キャスターを使用した静かで滑らかな使い心地のパイプ式ワゴンです。
【用途】
・工場・倉庫・店舗等
・工具や書類などの小物の収納・保管に。
【材質】
・本体:スチール(塗装部:抗菌粉体塗装)
・支柱:スチール(クロムメッキ)
・ハンドル:スチール(塗装部:抗ウイルス粉体塗装)
・キャスター金具:スチール●車輪:エラストマー(省音タイプ)

(i)ご注意

  • 画像は商品シリーズの代表イメージ画像です。型番により商品仕様・外観が異なる場合がございます。詳細はカタログをご参照下さい。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

"フェニックスワゴン"(抗ウィルスハンドル・省音タイプ)の型番PEW-963A-Wのページです。
型番PEW-963A-Wに関する仕様情報を記載しております。

"フェニックスワゴン"(抗ウィルスハンドル・省音タイプ)のレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

この商品のバリエーション

型番
PEW-9103A-YG
PEW-9123A-W
PEW-9123A-YG
PEW-963A-YG
PEW-973A-W
PEW-973A-YG
型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
出荷日
間口
(mm)
奥行
(mm)
JANコード トラスココード 質量(g)
(g)

35,088円

( 38,597円 )
1個 あり

4日目

1090650ヤンググリーン4550414035939257-966528700

35,458円

( 39,004円 )
1個 あり

1日目

1290600ホワイト4550414035946257-967131200

35,458円

( 39,004円 )
1個 あり

1日目

1290600ヤンググリーン4550414035953257-966831200

26,949円

( 29,644円 )
1個 あり

2日目

690400ヤンググリーン4550414035977257-967412900

29,634円

( 32,597円 )
1個 あり

1日目

840500ホワイト4550414035984257-966418500

29,634円

( 32,597円 )
1個 あり

1日目

840500ヤンググリーン4550414035991258-024318500

パイプ式ワゴンカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました