(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

ラビットワゴン 600X400/700X450 2段引出 仕切板2段付 ゴム車輪

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

ラビットワゴン 600X400/700X450 2段引出 仕切板2段付 ゴム車輪

  • SALE 2025/03/31まで
  • 数量スライド割引
  • 一部当日出荷可能
通常価格(税別)
39,036円 ~ 44,299円  特別価格 
税込価格
42,940円 ~ 48,729円  特別価格 

【特長】・車輪と共に車軸もロックするダブルロック仕様のキャスターです。・棚板の...

詳細情報を確認する

  • 最大積載量(kg/台):
    150
  • 均等積載量(kg/段)(kg/段):
    50
  • 材質1:
    棚板:スチール(粉体塗装)
  • 材質2:
    支柱:スチール(粉体塗装)

(i)ご注意

  • 「最大積載量」とは、各棚板の表面に均一に荷重をかけた場合に、耐えられる重さの合計をいいます。
  • 「均等積載量」とは、棚板の表面に均一に荷重をかけた場合に、耐えられる重さをいいます。
  • 画像は商品シリーズの代表イメージ画像です。型番により商品仕様・外観が異なる場合がございます。詳細はカタログをご参照下さい。

型番

未確定7件の候補があります。 型番リストから選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。

Loading...

 
カタログを表示

型番リスト

型番
間口(mm)
奥行(mm)
高さ(mm)
詳細タイプ
トラスココード
質量(g)(g)
材質3
材質4
キャスター径(mm)(mm)
引出し(段)
段数(段)
仕様
内寸: 間口×奥行×深さ(mm)
キャスター仕様
材質
内容量
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
500
500
810
ヤンググリーン
2段引出し・仕切板付
366-3361
25600
-
-
75
-
3
カギあり。縦仕切4枚
400×390×62
自在式 75mm(2個)・自在式(Wストッパー付) 75mm(2個)
棚板:スチール(メラミン焼き付け塗装)、支柱:スチール(焼き付け塗装)、キャスター金具:スチール(クロムメッキ仕上げ)、車輪:ゴム
1台

1個

41,328円

36,467

( 40,114円 )

4日目

一部当日出荷可能

600
400
810
ホワイト
-
239-7433
25100
キャスター金具:スチール(メッキ仕上げ)
車輪:ゴム
-
2
-
-
-
-
-
-

1個

39,036円

34,445

( 37,890円 )

1日目

600
400
810
ヤンググリーン
-
239-7435
25100
キャスター金具:スチール(メッキ仕上げ)
車輪:ゴム
-
2
-
-
-
-
-
-

1個

39,036円

34,445

( 37,890円 )

1日目

700
450
810
ホワイト
-
239-7431
30300.0
キャスター金具:スチール(メッキ仕上げ)
車輪:ゴム
-
2
-
-
-
-
-
-

1個

43,143円

38,069

( 41,876円 )

4日目

一部当日出荷可能

600
400
880
ホワイト
-
239-7434
25300.0
キャスター金具:スチール(メッキ仕上げ)
車輪:ゴム
-
2
-
-
-
-
-
-

1個

40,192円

35,465

( 39,012円 )

1日目

600
400
880
ヤンググリーン
-
239-7429
25300.0
キャスター金具:スチール(メッキ仕上げ)
車輪:ゴム
-
2
-
-
-
-
-
-

1個

40,192( 44,211円 )

1日目

700
450
880
ホワイト
-
239-7428
30500
キャスター金具:スチール(メッキ仕上げ)
車輪:ゴム
-
2
-
-
-
-
-
-

1個

44,299円

39,089

( 42,998円 )

4日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・車輪と共に車軸もロックするダブルロック仕様のキャスターです。
・棚板の組付けは、内側にフランジ付ナットを使用しているため、外側から六角レンチで締め付けることで組み立てが可能です。
【材質】
・棚板:スチール(粉体塗装)
・支柱:スチール(粉体塗装)
・キャスター金具:スチール(メッキ仕上げ)
・車輪:ゴム

(i)ご注意

  • 「最大積載量」とは、各棚板の表面に均一に荷重をかけた場合に、耐えられる重さの合計をいいます。
  • 「均等積載量」とは、棚板の表面に均一に荷重をかけた場合に、耐えられる重さをいいます。
  • 画像は商品シリーズの代表イメージ画像です。型番により商品仕様・外観が異なる場合がございます。詳細はカタログをご参照下さい。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ラビットワゴン 600X400/700X450 2段引出 仕切板2段付 ゴム車輪のレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

アングル式ワゴンカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました