(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

ラビットワゴン ゴムキャスター 1段引出付

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:RBW-853VYG
ラビットワゴン ゴムキャスター 1段引出付 ラビットワゴン(ゴムキャスター オプションツキ)

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
33,486円
税込単価
36,835円

【特長】・車輪と共に車軸もロックするダブルロック仕様です。・フランジ付ナットを...

詳細情報を確認する

  • 最大積載量(kg/台):
    150
  • 均等積載量(kg/段)(kg/段):
    50
  • キャスター径(mm)(mm):
    75
  • こぼれ止め高さ(mm):
    40
  • 引出し(段):
    1
  • 棚板:
    こぼれ止め付き、表裏両用
  • キャスター仕様:
    自在式(Wストッパー付)×2、自在式×2
  • 棚板・支柱材質:
    スチール(粉体塗装)
  • キャスター金具材質:
    スチール(メッキ仕上げ)
  • 車輪材質:
    ゴム

(i)ご注意

  • 「最大積載量」とは、各棚板の表面に均一に荷重をかけた場合に、耐えられる重さの合計をいいます。
  • 「均等積載量」とは、棚板の表面に均一に荷重をかけた場合に、耐えられる重さをいいます。

型番

RBW-853VYG 解除

Loading...

RBW-742V

RBW-752V

RBW-762V

RBW-772V

RBW-843V

RBW-853V

RBW-863V

RBW-873V

RBW-943V

RBW-953V

RBW-963V

RBW-973V

商品情報を表示

RBW-853VYG の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
間口(mm)
奥行(mm)
高さ(mm)
引出し鍵
トラスココード
引出し内寸(奥行)(mm)
引出し内寸(間口)(mm)
引出し内寸(深さ)(mm)
段数(段)
質量(kg)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

RBW-853VYG

500
500
810
ヤンググリーン
あり
366-3400
390
400
62
3
19.5

1個

33,486( 36,835円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・車輪と共に車軸もロックするダブルロック仕様です。
・フランジ付ナットを使用しているため、外側から六角レンチで締め付けるだけで組み立てられます。
【材質】
・棚板:スチール(粉体塗装)
・支柱:スチール(粉体塗装)
・キャスター金具:スチール(メッキ仕上げ)
・車輪:ゴム

(i)ご注意

  • 「最大積載量」とは、各棚板の表面に均一に荷重をかけた場合に、耐えられる重さの合計をいいます。
  • 「均等積載量」とは、棚板の表面に均一に荷重をかけた場合に、耐えられる重さをいいます。

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ラビットワゴン ゴムキャスター 1段引出付の型番RBW-853VYGのページです。
型番RBW-853VYGに関する仕様情報を記載しております。

ラビットワゴン ゴムキャスター 1段引出付のレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

この商品のバリエーション

型番
RBW-752V-YG
RBW-762V-W
RBW-762V-YG
RBW-863V-W
RBW-863V-YG
RBW-873V-W
型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
出荷日
間口
(mm)
奥行
(mm)
高さ
(mm)
引出し鍵 トラスココード 引出し内寸(奥行)
(mm)
引出し内寸(間口)
(mm)
引出し内寸(深さ)
(mm)
段数
(段)
質量
(kg)

30,590円

( 33,649円 )
1個 あり

1日目

500500740ヤンググリーンあり818-315639040062216.8

30,711円

( 33,782円 )
1個 あり

4日目

600400740ホワイトあり818-316529050062216.44

30,711円

( 33,782円 )
1個 あり

1日目

600400740ヤンググリーンあり818-316629050062216.4

33,587円

( 36,946円 )
1個 あり

4日目

600400810ホワイトあり366-355829050062319.1

33,587円

( 36,946円 )
1個 あり

1日目

600400810ヤンググリーンあり366-354029050062319.1

36,153円

( 39,768円 )
1個 あり

4日目

700450810ホワイトあり239-741929050062322.9

アングル式ワゴンカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました