(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

ラビットワゴン 600X400/700X450 2段引出付 ゴム車輪

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:RBW-772X-W
ラビットワゴン 600X400/700X450 2段引出付 ゴム車輪 スチールセイワゴン(ボルトタイプ)

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
34,117円
税込単価
37,529円

【特長】・車輪と共に車軸もロックするダブルロック仕様のキャスターです。・棚板の...

詳細情報を確認する

  • 最大積載量(kg/台):
    150
  • 均等積載量(kg/段)(kg/段):
    50
  • キャスター径(mm)(mm):
    75

(i)ご注意

  • 「最大積載量」とは、各棚板の表面に均一に荷重をかけた場合に、耐えられる重さの合計をいいます。
  • 「均等積載量」とは、棚板の表面に均一に荷重をかけた場合に、耐えられる重さをいいます。
  • 画像は商品シリーズの代表イメージ画像です。型番により商品仕様・外観が異なる場合がございます。詳細はカタログをご参照下さい。

型番

RBW-772X-W 解除

Loading...

 
カタログを表示

RBW-772X-W の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
間口(mm)
奥行(mm)
高さ(mm)
詳細タイプ
トラスココード
質量(g)(g)
材質1
材質2
材質3
材質4
引出し内寸(奥行)(mm)
引出し内寸(間口)(mm)
引出し内寸(深さ)(mm)
引出し(段)
段数(段)
仕様
内寸: 間口×奥行×深さ(mm)
キャスター仕様
材質
棚板材質
支柱材質
キャスター金具材質
車輪材質
備考
内容量
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

RBW-772X-W

700
450
740
ホワイト
-
239-5937
25000
棚板:スチール(焼き付け塗装)
支柱:スチール(焼き付け塗装)
キャスター金具:スチール(メッキ仕上げ)
車輪:ゴム
-
-
-
2
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

1個

34,117( 37,529円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・車輪と共に車軸もロックするダブルロック仕様のキャスターです。
・棚板の組付けは、内側にフランジ付ナットを使用しているため、外側から六角レンチで締め付けることで組み立てが可能です。
【材質】
・棚板:スチール(焼き付け塗装)
・支柱:スチール(焼き付け塗装)
・キャスター金具:スチール(メッキ仕上げ)
・車輪:ゴム

(i)ご注意

  • 「最大積載量」とは、各棚板の表面に均一に荷重をかけた場合に、耐えられる重さの合計をいいます。
  • 「均等積載量」とは、棚板の表面に均一に荷重をかけた場合に、耐えられる重さをいいます。
  • 画像は商品シリーズの代表イメージ画像です。型番により商品仕様・外観が異なる場合がございます。詳細はカタログをご参照下さい。

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ラビットワゴン 600X400/700X450 2段引出付 ゴム車輪の型番RBW-772X-Wのページです。
型番RBW-772X-Wに関する仕様情報を記載しております。

ラビットワゴン 600X400/700X450 2段引出付 ゴム車輪のレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

この商品のバリエーション

型番
RBW-752X-W
RBW-752X-YG
RBW-762X-W
RBW-772X-YG
RBW-853XW
RBW-853XYG
型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
出荷日
間口
(mm)
奥行
(mm)
高さ
(mm)
詳細タイプ トラスココード 質量(g)
(g)
材質1 材質2 材質3 材質4 引出し内寸(奥行)
(mm)
引出し内寸(間口)
(mm)
引出し内寸(深さ)
(mm)
引出し
(段)
段数
(段)
仕様 内寸: 間口×奥行×深さ
(mm)
キャスター仕様 材質 棚板材質 支柱材質 キャスター金具材質 車輪材質 備考 内容量

34,078円

( 37,486円 )
1個 あり

4日目

500500740ホワイト--21600----3904006222--自在式(Wストッパー付)75mm(2個) 自在式 75mm(2個)-スチール(焼き付け塗装)スチール(焼き付け塗装)スチール(クロムメッキ仕上げ)ゴムカギ:あり、製造国:日本-

34,078円

( 37,486円 )
1個 あり

1日目

500500740ヤンググリーン-818-315821600----3904006222--自在式(Wストッパー付)75mm(2個) 自在式 75mm(2個)-スチール(焼き付け塗装)スチール(焼き付け塗装)スチール(クロムメッキ仕上げ)ゴムカギ:あり-

31,430円

( 34,573円 )
1個 あり

4日目

600400740ホワイト-818-316722000棚板:スチール(焼き付け塗装)支柱:スチール(焼き付け塗装)キャスター金具:スチール(メッキ仕上げ)車輪:ゴム---2-----------

34,117円

( 37,529円 )
1個 あり

1日目

700450740ヤンググリーン-239-593625000棚板:スチール(焼き付け塗装)支柱:スチール(焼き付け塗装)キャスター金具:スチール(メッキ仕上げ)車輪:ゴム---2-----------

36,974円

( 40,671円 )
1個 あり

4日目

500500810ホワイト2段引出し付366-344224400--------3カギあり400×390×62自在式 75mm(2個)・自在式(Wストッパー付) 75mm(2個)棚板:スチール(メラミン焼き付け塗装)、支柱:スチール(焼き付け塗装)、キャスター金具:スチール(クロムメッキ仕上げ)、車輪:ゴム-----1台

36,974円

( 40,671円 )
1個 あり

1日目

500500810ヤンググリーン2段引出し付366-343424400--------3カギあり400×390×62自在式 75mm(2個)・自在式(Wストッパー付) 75mm(2個)棚板:スチール(メラミン焼き付け塗装)、支柱:スチール(焼き付け塗装)、キャスター金具:スチール(クロムメッキ仕上げ)、車輪:ゴム-----1台

アングル式ワゴンカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました