(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

ラビットワゴン 700X450 1段引出 仕切板2段付 ゴム車輪

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:RBW-863S2VW
ラビットワゴン 700X450 1段引出 仕切板2段付 ゴム車輪 ラビットワゴン(ゴムキャスター オプションツキ)

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
47,898円
税込単価
52,688円

【特長】・車輪と共に車軸もロックするダブルロック仕様のキャスターです。・棚板の...

詳細情報を確認する

  • 最大積載量(kg/台):
    150
  • 詳細タイプ:
    1段引出し・仕切板2段付
  • 均等積載量(kg/段)(kg/段):
    50
  • 材質1:
    棚板:スチール(粉体塗装)
  • 材質2:
    支柱:スチール(粉体塗装)
  • 材質3:
    キャスター金具:スチール(メッキ仕上げ)
  • 材質4:
    車輪:ゴム
  • キャスター径(mm)(mm):
    75
  • 引出し(段):
    1
  • 段数(段):
    3
  • 仕様:
    カギあり、縦仕切4枚
  • キャスター仕様:
    自在式75mm(2個)・自在式(Wストッパー付)75mm(2個)

(i)ご注意

  • 「最大積載量」とは、各棚板の表面に均一に荷重をかけた場合に、耐えられる重さの合計をいいます。
  • 「均等積載量」とは、棚板の表面に均一に荷重をかけた場合に、耐えられる重さをいいます。
  • 画像は商品シリーズの代表イメージ画像です。型番により商品仕様・外観が異なる場合がございます。詳細はカタログをご参照下さい。

型番

RBW-863S2VW 解除

Loading...

 
カタログを表示

RBW-863S2VW の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
間口(mm)
奥行(mm)
高さ(mm)
トラスココード
質量(g)(g)
内容量
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

RBW-863S2VW

600
400
810
ホワイト
366-3507
20300
1台

1個

47,898( 52,688円 )

4日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・車輪と共に車軸もロックするダブルロック仕様のキャスターです。
・棚板の組付けは、内側にフランジ付ナットを使用しているため、外側から六角レンチで締め付けることで組み立てが可能です。
【材質】
・棚板:スチール(粉体塗装)
・支柱:スチール(粉体塗装)
・キャスター金具:スチール(メッキ仕上げ)
・車輪:ゴム

(i)ご注意

  • 「最大積載量」とは、各棚板の表面に均一に荷重をかけた場合に、耐えられる重さの合計をいいます。
  • 「均等積載量」とは、棚板の表面に均一に荷重をかけた場合に、耐えられる重さをいいます。
  • 画像は商品シリーズの代表イメージ画像です。型番により商品仕様・外観が異なる場合がございます。詳細はカタログをご参照下さい。

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ラビットワゴン 700X450 1段引出 仕切板2段付 ゴム車輪の型番RBW-863S2VWのページです。
型番RBW-863S2VWに関する仕様情報を記載しております。

ラビットワゴン 700X450 1段引出 仕切板2段付 ゴム車輪のレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

この商品のバリエーション

型番
RBW-853S2VYG
RBW-863S2VYG
RBW-873S2V-W
RBW-873S2V-YG
RBW-953S2V-YG
RBW-963S2VW
型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
出荷日
間口
(mm)
奥行
(mm)
高さ
(mm)
トラスココード 質量(g)
(g)
内容量

47,300円

( 52,030円 )
1個 あり

1日目

500500810ヤンググリーン366-3337207001台

47,898円

( 52,688円 )
1個 あり

1日目

600400810ヤンググリーン366-3493203001台

39,451円

( 43,396円 )
1個 あり

4日目

700450810ホワイト239-742525400-

39,451円

( 43,396円 )
1個 あり

1日目

700450810ヤンググリーン239-742425400-

48,745円

( 53,620円 )
1個 あり

1日目

500500880ヤンググリーン818-321220900-

49,341円

( 54,275円 )
1個 あり

4日目

600400880ホワイト366-3701205001台

アングル式ワゴンカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました