(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

ドライブリング(インチ仕様スロットミル用)

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:DR0625-1250C
ドライブリング(インチ仕様スロットミル用) ドライブリング(インチシヨウスロットミルヨウ)

通常単価(税別)
9,790円
税込単価
10,769円

ミーリング ドライブリング。【特長】・インチ仕様 スロットミル用

詳細情報を確認する

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像です。

型番

DR0625-1250C 解除

Loading...

 
カタログを表示

DR0625-1250C の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
加工用途
刃径 D(Φ)
シャンク径 (d)(mm)
DCON(inch)(Φ)
KWW(inch)
適合ホルダ
DIOUT(inch)(Φ)
DCB(inch)(Φ)
WB(inch)
トラスココード
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

DR0625-1250C

溝/切断
1.25
0.625
0.120
0.130
MSTA03N○○○-○T
1.250
0.625
0.315
547-1991

1個

9,790( 10,769円 )

4日目

Loading...

詳細情報

基本情報

ミーリング ドライブリング。
【特長】
・インチ仕様 スロットミル用

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像です。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ドライブリング(インチ仕様スロットミル用)の型番DR0625-1250Cのページです。
型番DR0625-1250Cに関する仕様情報を記載しております。

ドライブリング(インチ仕様スロットミル用)のレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

この商品のバリエーション

型番
DR0625-1250A
DR0625-1250B
DR1000-1875
DR1250-2250
DR1250-3125
型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
出荷日
加工用途 刃径 D
(Φ)
シャンク径 (d)
(mm)
DCON(inch)
(Φ)
KWW(inch) 適合ホルダ DIOUT(inch)
(Φ)
DCB(inch)
(Φ)
WB(inch) トラスココード

9,320円

( 10,252円 )
1個 -

4日目

---0.1580.130MSTA02N126-4T1.2500.6250.315547-1974

9,320円

( 10,252円 )
1個 -

4日目

溝/切断1.250.6250.1200.130MSTA02N063-5T1.2500.6250.315547-1982

10,480円

( 11,528円 )
1個 -

4日目

溝/切断1.87510.2000.256MSTA04N○○○-○T1.8751.0000.394547-2008

13,120円

( 14,432円 )
1個 -

3日目

溝/切断2.251.250.2400.319MSTA05N○○○-○T2.2501.2500.394547-2016

12,710円

( 13,981円 )
1個 -

4日目

---0.4720.319MSTA06N○○○-○T3.1251.2500.472547-2024

フライスチップ・ホルダー用備品カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました