(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

テックサス マイティキャリージュニア SUS ウレタン車

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:MJ1-8060D
テックサス マイティキャリージュニア SUS ウレタン車 カゴシャ(ステンレスセイ)

  • SALE 2025/03/31まで
通常単価(税別)
96,966円 93,329円
税込単価
106,663円 102,662円

【特長】・高さ1Mで作業者の目線を妨げず、未使用時にはコンパクトに収納可能です...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    カゴ車
  • 本体材質:
    ステンレス製
  • 均等荷重(kg):
    200
  • 本体/オプション:
    本体
  • 材質1:
    本体:ステンレス(SUS304)
  • 材質2:
    床板:ステンレス(SUS304×1.0t)
  • 材質3:
    キャスター金具:ステンレス(SUS304)
  • キャスター径(mm):
    125
  • 高さ(mm):
    202
  • 材質4:
    車輪:ウレタン
  • 外形寸法(mm)高さ:
    1000
  • 外形寸法(mm)長さ:
    600

型番

MJ1-8060D 解除

Loading...

 
カタログを表示

MJ1-8060D の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
トラスココード
質量(g)
有効内寸(mm)長さ×幅×高さ
外形寸法(mm)幅
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

MJ1-8060D

252-2557
22100.0
575×742×798
800

1個

96,966円

93,329

( 102,662円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・高さ1Mで作業者の目線を妨げず、未使用時にはコンパクトに収納可能です。
・洗浄剤・殺菌剤など、薬品の使用も可能で、常に衛生的に活用できます。
・キャスター以外の本体はオールステンレスなので環境に優しいリサイクルです。
・汚れや湿気、水、海水など、どんな環境下でも丈夫で安心です。
【用途】
・製薬・化学・食品・医療・ホテル・厨房分野に。
【材質】
・本体:ステンレス(SUS304)
・床板:ステンレス(SUS304×1.0t)
・キャスター金具:ステンレス(SUS304)
・車輪:ウレタン

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

テックサス マイティキャリージュニア SUS ウレタン車の型番MJ1-8060Dのページです。
型番MJ1-8060Dに関する仕様情報を記載しております。

テックサス マイティキャリージュニア SUS ウレタン車のレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

この商品のバリエーション

型番
MJ1-1160D
型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
出荷日
トラスココード 質量(g) 有効内寸(mm)長さ×幅×高さ 外形寸法(mm)幅

101,778円

( 111,956円 )
1個 -

1日目

252-255826200.0575×1044×7981100

カゴ車カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました