(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

ペールコック(BVA-40/BVA-50)

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:BVA-40P
ペールコック(BVA-40/BVA-50) ペールコック(イットカン ペールカンヨウ)

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
40,857円
税込単価
44,943円

【特長】・缶の口に取り付け、缶を倒してバルブをひねるだけです。・駆動源がいらな...

詳細情報を確認する

  • 使用液体:
    オイル・水用
  • 仕様:
    エア抜きパイプ:あり
  • 質量(g):
    640
  • 本体(材質):
    真鍮/クロームメッキ/SUS304
  • パッキン(材質):
    NBR

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。
  • 樹脂口には使用できません。溶剤には使用できません。

型番

BVA-40P 解除

Loading...

オイル・水用

コックシリーズ

型式BVA-40BVA-50
使用流体低・中粘度オイル・洗剤・水・ワックス等
取付缶口外形(Φ)40.848.8
流路径(Φ)13
バルブ口径3/4
エア抜きパイプ
レバーロック機能
接続部材質本体真鍮/クロームメッキ/SUS304
パッキンNBR
重量(kg)0.640.75

取扱説明書

商品情報を表示

BVA-40P の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
詳細タイプ
JANコード
トラスココード
取付缶口径
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
BVA-40P

BVA-40P

ペール缶用
4523606900261
361-3607
取付缶口径:φ41

1個

40,857( 44,943円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・缶の口に取り付け、缶を倒してバルブをひねるだけです。
・駆動源がいらないので非常に使いやすいです。
・コックを付けたまま保管可能です。
・エア抜きパイプ付のタイプは脈動なくスムーズに吐出可能です。
【用途】
・一斗缶、ペール缶の小分け作業に。

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。
  • 樹脂口には使用できません。溶剤には使用できません。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

ペールコック(BVA-40/BVA-50)の型番BVA-40Pのページです。
型番BVA-40Pに関する仕様情報を記載しております。

ペールコック(BVA-40/BVA-50)のレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

この商品のバリエーション

型番
BVA-40I
BVA-50I
BVA-50P
型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
出荷日
詳細タイプ JANコード トラスココード 取付缶口径

40,737円

( 44,811円 )
1個 あり

1日目

一斗缶用4523606900049364-6106取付缶口径:φ41

41,090円

( 45,199円 )
1個 あり

11日目

一斗缶用4523606016436363-0818取付缶口径:φ48.8

41,091円

( 45,200円 )
1個 あり

11日目

ペール缶用4523606016443363-0819取付缶口径:φ48.8

ペール缶カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました