(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

テイセン 冷却下着ベスト型(チラー型)

画像をクリックして拡大イメージを表示する

テイセン 冷却下着ベスト型(チラー型)

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
322,745円
税込単価
355,020円

【特長】・チューブを張り巡らせたベスト全体に、チラーで冷却された水を循環させ、...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    その他
  • 奥行(mm):
    316
  • 横(mm):
    220
  • 使用環境温度範囲(℃):
    25~50
  • 縦(mm):
    273
  • 質量(g):
    8000.0
  • トラスココード:
    256-9580
  • セット内容・付属品:
    チラー本体、アタッチメントホース(2m)2本、アタッチメントホース用シールドチューブ(2m)、AC100V用電源アダプター、水抜き用コネクタ
  • 電源(V):
    単相100

(i)ご注意

  • チラー本体にベストは付属しておりません(別売)

Loading...

カタログを表示

指定中の仕様・寸法情報

商品タイプその他奥行(mm)316
横(mm)220使用環境温度範囲(℃)25~50
縦(mm)273質量(g)8000.0
トラスココード256-9580セット内容・付属品チラー本体、アタッチメントホース(2m)2本、アタッチメントホース用シールドチューブ(2m)、AC100V用電源アダプター、水抜き用コネクタ
電源(V)単相100 - -

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

RCJ-11

1個

322,745( 355,020円 )

1日目

  1. 1

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・チューブを張り巡らせたベスト全体に、チラーで冷却された水を循環させ、身体を冷却し、熱中症対策に効果を発揮します。
・長時間作業に最適、小型チラーのため持ち運びも可能です。
・冷却能力3段切替可能です。
【セット内容】
・チラー本体、アタッチメントホース(2m)2本、アタッチメントホース用シールドチューブ(2m)、AC100V用電源アダプター、水抜き用コネクタ

(i)ご注意

  • チラー本体にベストは付属しておりません(別売)

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

テイセン 冷却下着ベスト型(チラー型)の型番RCJ-11のページです。
型番RCJ-11に関する仕様情報を記載しております。

テイセン 冷却下着ベスト型(チラー型)のレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

冷却着・冷感着カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました

閉じる

比較リスト