(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

サンコー ネスティング台車

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

サンコー ネスティング台車

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
41,067円
税込単価
45,174円

【特長】・輸送から陳列まで使えるコンパクトなカートです。・デッキ板を跳ね上げる...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    運搬車
  • 本体材質:
    スチール製
  • 均等荷重(kg):
    300
  • 本体/オプション:
    本体
  • 色:
    グレー
  • トラスココード:
    258-0607
  • JANコード:
    4983049003569
  • 質量(g):
    27200.0
  • 材質1:
    床板:ポリプロピレン(PP)
  • 材質2:
    棚板・フレーム:スチール(塗装仕上げ)
  • 材質3:
    キャスター金具:スチール
  • 材質4:
    車輪:ゴム
  • キャスター径(mm):
    125
  • ハンドル高さ(mm):
    1620
  • 高さ(mm):
    257
  • 長さ(mm):
    660
  • 幅(mm):
    550
  • 高さ2(mm):
    1700

型番

80022501-GL803 解除

Loading...

 
カタログを表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

80022501-GL803

1個

41,067( 45,174円 )

5日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・輸送から陳列まで使えるコンパクトなカートです。
・デッキ板を跳ね上げることでネスティングが可能な台車です。
・ネスティング時に、後続の前輪が浮くため5台程度をまとめて動かすことが可能です。
・台車背面には緩衝材が4か所設置してあります。
【用途】
・飲料ケース配送・陳列用台車
【材質】
・床板:ポリプロピレン(PP)
・棚板・フレーム:スチール(塗装仕上げ)
・キャスター金具:スチール
・車輪:ゴム

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

サンコー ネスティング台車の型番80022501-GL803のページです。
型番80022501-GL803に関する仕様情報を記載しております。

サンコー ネスティング台車のレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

ストックカートカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました