(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

ワコー 鋼製カゴ車“カーゴプレスタ”(床板プラスチック ステンレス貼り)

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:WKP-8565-SU
ワコー 鋼製カゴ車“カーゴプレスタ”(床板プラスチック ステンレス貼り) カゴシャ(コウセイ)

  • SALE 2025/03/31まで
  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
45,983円 40,575円
税込単価
50,581円 44,633円

【特長】・プラスチック製の床板にステンレス鋼板(SUS304)を貼付け、耐錆性...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    カゴ車
  • 本体材質:
    スチール製
  • 均等荷重(kg):
    500
  • 本体/オプション:
    本体
  • キャスター径(mm):
    150
  • 高さ(mm):
    250
  • 外形寸法(mm)高さ:
    1700

型番

WKP-8565-SU 解除

Loading...

 
カタログを表示

WKP-8565-SU の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
トラスココード
質量(g)
有効内寸(mm)長さ×幅×高さ
材質2
材質3
材質4
外形寸法(mm)幅
外形寸法(mm)長さ
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

WKP-8565-SU

258-0068
44000
595×790×1450
床板:プラスチック+ステンレス鋼板(SUS304)
キャスター金具:スチール
車輪:ゴム
850
650

1個

45,983円

40,575

( 44,633円 )

2日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・プラスチック製の床板にステンレス鋼板(SUS304)を貼付け、耐錆性が向上し、床板プラスチックの破損防止にも効果があります。
・本体はカチオン電着塗装+TGIC粉体塗装のダブルコーティングを採用しておりますので、傷が付きにくくなっております。
・塗装タイプはプレート看板付です。
【材質】
・本体:スチール
・本体表面処理:カチオン電着塗装+粉体塗装
・床板:プラスチック+ステンレス鋼板(SUS304)
・本体:アイボリー色

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ワコー 鋼製カゴ車“カーゴプレスタ”(床板プラスチック ステンレス貼り)の型番WKP-8565-SUのページです。
型番WKP-8565-SUに関する仕様情報を記載しております。

ワコー 鋼製カゴ車“カーゴプレスタ”(床板プラスチック ステンレス貼り)のレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

この商品のバリエーション

型番
WKP-1180-SU
型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
出荷日
トラスココード 質量(g) 有効内寸(mm)長さ×幅×高さ 材質2 材質3 材質4 外形寸法(mm)幅 外形寸法(mm)長さ

52,298円

( 57,528円 )
1個 あり

2日目

258-006954000.0745×1040×1450本体表面処理:カチオン電着塗装+粉体塗装床板:プラスチック+ステンレス鋼板(SUS304)本体:アイボリー色1100800

カゴ車カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました