(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

ワコー カーゴプレスタZAM 床板プラスチック ステンレス貼り

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:WKP-8565ZAM-SU
ワコー カーゴプレスタZAM 床板プラスチック ステンレス貼り カゴシャ(コウセイ)

  • SALE 2025/03/31まで
  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
61,196円 50,994円
税込単価
67,316円 56,093円

【特長】・プラスチック製の床板にステンレス鋼板(SUS304)を貼付け、耐錆性...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    カゴ車
  • 本体材質:
    スチール製
  • 均等荷重(kg):
    500
  • 本体/オプション:
    本体
  • キャスター径(mm):
    150
  • 高さ(mm):
    250
  • 材質2:
    本体表面処理:SGメッキ(ZAM)
  • 材質3:
    床板:プラスチック+ステンレス鋼板(SUS304)
  • 材質4:
    本体:シルバー色

型番

WKP-8565ZAM-SU 解除

Loading...

 
カタログを表示

WKP-8565ZAM-SU の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
トラスココード
質量(g)
外形寸法(mm)長さ×幅×高さ
有効内寸(mm)長さ×幅×高さ
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

WKP-8565ZAM-SU

258-0072
44000
650×850×1700
595×790×1450

1個

61,196円

50,994

( 56,093円 )

2日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・プラスチック製の床板にステンレス鋼板(SUS304)を貼付け、耐錆性が向上し、床板の破損防止にも効果があります。
・本体はSGメッキ(ZAM)で、塗装や電気メッキと比較しても防錆力が優れており、傷にも強い耐錆用カーゴです。
・プレート看板なしです。
【材質】
・本体:スチール製
・本体表面処理:SGメッキ(ZAM)
・床板:プラスチック+ステンレス鋼板(SUS304)
・本体:シルバー色

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ワコー カーゴプレスタZAM 床板プラスチック ステンレス貼りの型番WKP-8565ZAM-SUのページです。
型番WKP-8565ZAM-SUに関する仕様情報を記載しております。

ワコー カーゴプレスタZAM 床板プラスチック ステンレス貼りのレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

この商品のバリエーション

型番
WKP-1180ZAM-SU
型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
出荷日
トラスココード 質量(g) 外形寸法(mm)長さ×幅×高さ 有効内寸(mm)長さ×幅×高さ

71,185円

( 78,304円 )
1個 あり

2日目

258-007054000.0800×1100×1700745×1040×1450

カゴ車カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました