(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

テックサス ステンレスドラム缶台車

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:DML-450
テックサス ステンレスドラム缶台車 タンクダイシャ

通常単価(税別)
80,438円
税込単価
88,482円

【特長】・サビや汚れを嫌う作業現場内で利用可能なステンレス製ドラム缶台車です。...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    その他台車
  • 本体材質:
    ステンレス製
  • 本体/オプション:
    本体
  • 材質1:
    本体・金具:ステンレス(SUS304)
  • 材質2:
    車輪:ウレタン
  • 積載面(mm):
    610
  • 材質(車輪):
    ウレタン

型番

DML-450 解除

Loading...

 
カタログを表示

DML-450 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
均等荷重(kg)
トラスココード
質量(g)
キャスター径(mm)
床面高さ(mm)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

DML-450

450
252-2553
13500.0
125
180

1個

80,438( 88,482円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・サビや汚れを嫌う作業現場内で利用可能なステンレス製ドラム缶台車です。
・本体及びキャスター金具までSUS304製ですのでクリーンルーム内での使用も可能です。
【用途】
・清潔さを求められる現場での運搬用。
【材質】
・本体・金具:ステンレス(SUS304)
・車輪:ウレタン

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

テックサス ステンレスドラム缶台車の型番DML-450のページです。
型番DML-450に関する仕様情報を記載しております。

テックサス ステンレスドラム缶台車のレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

この商品のバリエーション

型番
DML-300
型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
出荷日
均等荷重
(kg)
トラスココード 質量(g) キャスター径(mm) 床面高さ(mm)

70,813円

( 77,894円 )
1個 -

1日目

300252-255412000.0100144

特殊台車カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました