(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

アルミ運搬台車(イットン台車・6輪タイプ)

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

アルミ運搬台車(イットン台車・6輪タイプ)

  • 数量スライド割引
通常価格(税別)
100,128円 ~ 114,813円
税込価格
110,141円 ~ 126,294円

【特長】・耐久性に優れるシンプルな構造の軽量アルミ台車です・荷崩れ防止用に単管...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    平台車
  • 本体材質:
    アルミ製
  • 均等荷重(kg):
    1000
  • 本体/オプション:
    本体
  • 材質1:
    車輪:ウレタン
  • キャスター径(mm):
    150
  • 高さ(mm):
    265
  • タイプ:
    6輪仕様

(i)ご注意

  • 単管パイプは付属しておりませんので、お客様にてご用意ください。
  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。

型番

未確定2件の候補があります。 型番リストから選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。

Loading...

 
カタログを表示

型番リスト

型番
JANコード
質量(g)
トラスココード
長さ(mm)
幅(mm)
材質2
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
4968757716611
29000.0
149-1081
1180
730
車輪:ウレタン

1個

114,813( 126,294円 )

1日目

4968757005432
29500.0
251-2778
1210
760
-

1個

100,128( 110,141円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・耐久性に優れるシンプルな構造の軽量アルミ台車です
・荷崩れ防止用に単管パイプ(48.6mm)を四隅に差し込める差し込み口付です
・部材の交換・修理も可能です
【用途】
・運搬台車に
【材質】
・アルミ合金
・車輪:ウレタン

(i)ご注意

  • 単管パイプは付属しておりませんので、お客様にてご用意ください。
  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

アルミ運搬台車(イットン台車・6輪タイプ)のレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

平台車カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました