(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

冷風機 タンク容量240L

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:MPR240-50
冷風機 タンク容量240L レイフウキ

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
389,160円
税込単価
428,076円

【特長】・外気温より-6℃の冷却効果があります(温度30℃湿度50%の場合)・...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    冷風機
  • 電源(V):
    100
  • 冷房能力(kW)(50/60Hz):
    18.1
  • タンク容量(L):
    240
  • ファン径(mm):
    602
  • 質量(kg):
    86

(i)ご注意

  • 必ず清水を使用して下さい。
  • 締め切った室内等での使用は湿度が上がり、十分な効果が得られません。
  • 数日間使用しない場合はタンク内の水を抜いて下さい。

型番

MPR240-50 解除

Loading...

 
カタログを表示

MPR240-50 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
消費電力(kW)(50/60Hz)
周波数(Hz)
JANコード
トラスココード
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

MPR240-50

1.170
50
4571136832255
250-3375

1個

389,160( 428,076円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・外気温より-6℃の冷却効果があります(温度30℃湿度50%の場合)
・水の気化熱による自然の冷風なので長時間使用しても体に優しい冷風です
・エアコンのように排熱を出さないのでクリーンです
・エアコンやスポットクーラーと比較して消費電力が少ないので電気代が大幅に節約できます
・リモコン付なので離れた場所からでも操作が可能です
・風量は12段階に調整が可能です
【用途】
・工場や倉庫・屋外のイベントに
・熱中症対策に
【材質】
・本体カバー:ABS樹脂
・ブラインド板:ABS樹脂
・羽根:ガラス繊維強化ABS樹脂

(i)ご注意

  • 必ず清水を使用して下さい。
  • 締め切った室内等での使用は湿度が上がり、十分な効果が得られません。
  • 数日間使用しない場合はタンク内の水を抜いて下さい。

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

冷風機 タンク容量240Lの型番MPR240-50のページです。
型番MPR240-50に関する仕様情報を記載しております。

冷風機 タンク容量240Lのレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

この商品のバリエーション

型番
MPR240-60
型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
出荷日
消費電力(kW)(50/60Hz) 周波数
(Hz)
JANコード トラスココード

451,035円

( 496,139円 )
1個 -

1日目

1.105604571136832262250-3374

冷風機カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました