(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

IRIS “ヒートウェア”アウトドアベスト

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:HW-01OD-M-A
IRIS “ヒートウェア”アウトドアベスト ボウカンベスト(オンチャクヒータータイプ)

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
14,080円
税込単価
15,488円

【特長】・すばやく均一にあたたまるカーボンナノチューブヒーターを使い、体を温め...

詳細情報を確認する

(i)ご注意

  • バッテリーは付属しておりません。(市販のモバイルバッテリーを使用可能です。)

型番

HW-01OD-M-A 解除

Loading...

 
カタログを表示

HW-01OD-M-A の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
色(系統)
サイズ
胸囲(cm)
着丈(cm)
JANコード
トラスココード
肩幅(cm)
電圧(V)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

HW-01OD-M-A

M
92~98
ネイビー
71
4967576511292
258-0158
42
5

1個

14,080( 15,488円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・すばやく均一にあたたまるカーボンナノチューブヒーターを使い、体を温めることのできるインナーベストです。
・撥水加工のため、アウトドア等外での使用にピッタリです。
・洗濯機での洗濯が可能です。
・ウェアの内側にバッテリーを収納をできるポケットが付いています。
・4段階の温度調節が可能です。
・市販のモバイルバッテリーを使用可能です。
【用途】
・屋外作業、アウトドアに。
【材質】
・本体:ポリエステル100%
・脇布:レーヨン65%、ポリエステル30%、ポリウレタン5%

(i)ご注意

  • バッテリーは付属しておりません。(市販のモバイルバッテリーを使用可能です。)

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

IRIS “ヒートウェア”アウトドアベストの型番HW-01OD-M-Aのページです。
型番HW-01OD-M-Aに関する仕様情報を記載しております。

IRIS “ヒートウェア”アウトドアベストのレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

この商品のバリエーション

型番
HW-01OD-L-B
HW-01OD-LL-A
HW-01OD-LL-B
HW-01OD-M-B
HW-01OD-S-A
HW-01OD-S-B
型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
出荷日
色(系統) サイズ 胸囲(cm) 着丈(cm) JANコード トラスココード 肩幅(cm) 電圧(V)

14,080円

( 15,488円 )
1個 あり

2日目

L98~104ブラック734967576511308258-015743-

14,080円

( 15,488円 )
1個 あり

1日目

LL/2L104~109ネイビー754967576511339258-0155445

15,744円

( 17,318円 )
1個 あり

4日目

LL/2L104~109ブラック754967576511322258-015444-

14,080円

( 15,488円 )
1個 あり

1日目

M92~98ブラック714967576511285258-015142-

14,080円

( 15,488円 )
1個 あり

1日目

S86~92ネイビー694967576511278258-0156415

14,080円

( 15,488円 )
1個 あり

4日目

S86~92ブラック694967576511261258-015341-

防寒着カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました