(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

サーキュレーター扇風機(対流扇/DCモーター式) STF-DC15T

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

サーキュレーター扇風機(対流扇/DCモーター式) STF-DC15T

  • SALE 2025/03/31まで
通常単価(税別)
22,409円 18,453円
税込単価
24,650円 20,298円

【特長】・扇風機のやわらかな涼しさと、サーキュレーターの強力な撹拌能力が特長で...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    サーキュレーター
  • 電源(V):
    100
  • 消費電力(W)(50/60Hz):
    25/25
  • ハネ径(cm):
    15
  • JANコード:
    4967576407533
  • トラスココード:
    161-3093
  • 質量(g):
    2400
  • 材質1:
    ABS樹脂
  • 風量調節:
    10段階
  • 電源コード長さ(m):
    約1.7
  • 奥行(mm):
    240
  • 高さ(mm):
    600~700
  • 幅(mm):
    240
  • 首振り:
    上下左右
  • 適合畳数:
    ~24畳
  • 標準消費電力料金(50Hz):
    0.8円/h
  • 標準消費電力料金(60Hz):
    0.8円/h

型番

STF-DC15T 解除

Loading...

 
カタログを表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

STF-DC15T

1個

22,409円

18,453

( 20,298円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・扇風機のやわらかな涼しさと、サーキュレーターの強力な撹拌能力が特長です
・自然の風のようなやわらかな風も、直線的で遠くまで届く風も、つくれます
・特殊形状スパイラルグリルが風を直線的に集中させてより遠くまで届けます
【用途】
・オフィスの暑さ対策・冷暖房の攪拌・送風に
【材質】
・ABS樹脂

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

サーキュレーター扇風機(対流扇/DCモーター式) STF-DC15Tの型番STF-DC15Tのページです。
型番STF-DC15Tに関する仕様情報を記載しております。

サーキュレーター扇風機(対流扇/DCモーター式) STF-DC15Tのレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

サーキュレーターカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました