(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

型番:RSA5032
リアルタイム・スペクトラム・アナライザ RSA5000シリーズ ケイソクキキ

リアルタイム・スペクトラム・アナライザ RSA5000シリーズ RSA5032

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
1,012,281円
税込単価
1,113,509円

【特長】・周波数レンジ:9kHz~6.5GHz・最高40MHz リアルタイム帯...

詳細情報を確認する

  • 商品区分:
    本体
  • ディスプレイサイズ:
    10.1型
  • 寸法(W×H×D)(mm):
    410×135×224
  • 周波数分解能:
    1Hz
  • 電源:
    AC 100~240V
  • 付属品:
    クイックガイド、電源コード
  • インターフェース:
    USB、LAN、HDMI

型番

RSA5032 解除

Loading...

RSA5032 の仕様・寸法情報

型番
周波数範囲
本体質量(g)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

RSA5032

9kHz~3.2GHz
4650

1個

1,012,281( 1,113,509円 )

19日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・周波数レンジ:9kHz~6.5GHz
・最高40MHz リアルタイム帯域幅(RTBW)
・最小 7.45μs 100% 信号補足確率(POI)
・周波数マスク・トリガ
・多様な表示モード
・最小 1Hz 分解能帯域幅(RBW)
・最小 -165dBm 表示平均ノイズレベル(DANL)
・最小 -108dBc/Hz 位相ノイズ
・拡張測定機能(AMK)(オプション)
・トラッキングジェネレータ(-TGモデル)
・EMIフィルタと準尖頭値検波器(RSA3000はオプション)
・インターフェース:USB、LAN、HDMI
・10.1インチマルチタッチディスプレイ

カタログ

 

RSA5032で型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

リアルタイム・スペクトラム・アナライザ RSA5000シリーズの型番RSA5032のページです。
型番RSA5032に関する仕様情報を記載しております。

リアルタイム・スペクトラム・アナライザ RSA5000シリーズのレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

この商品のバリエーション

型番
RSA5032TG
RSA5065
RSA5065TG
型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
出荷日
周波数範囲 本体質量
(g)

1,220,000円

( 1,342,000円 )
1個 あり

19日目

9kHz~3.2GHz4950

1,362,000円

( 1,498,200円 )
1個 あり

19日目

9kHz~6.5GHz4650

1,445,740円

( 1,590,314円 )
1個 あり

19日目

9kHz~6.5GHz4950

高周波測定器(RF測定器)カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました