(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

型番:DP821
プログラマブル直流電源 DP800シリーズ ケイソクキキ

プログラマブル直流電源 DP800シリーズ DP821

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
85,800円
税込単価
94,380円

【特長】・低リップル/ノイズ:

詳細情報を確認する

  • 商品区分:
    直流電源
  • 寸法(W×D×H)(mm):
    239×418×157
  • インターフェース:
    USB

Loading...

DP821 の仕様・寸法情報

型番
出力電圧(直流)(V)
出力電流(直流)(A)
出力電力(直流)(W)
本体質量(g)
チャネル数
付属品
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

DP821

0~60
0~10
140
10300
2
電源ケーブル、USBケーブル、ヒューズ、短絡治具、クイックガイド、端子台

1個

85,800( 94,380円 )

19日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・低リップル/ノイズ:<350μVrms/2mVpp
・高速過渡応答時間:<50μs
・電源変動並びに負荷変動に対する優れた出力電圧安定度
・標準OVP/OCP/OTP 保護機能
・タイミング出力機能標準装備
・電圧、電流、電力測定と波形表示機能を内蔵
・3.5インチカラーTFTディスプレイ
・インターフェース:USBホスト&デバイス(標準)、LAN,RS232,デジタルIO(Aモデルは標準、その他はオプション)

■計測機器特集ページのご紹介
品揃え拡大中!電源装置やテスターをはじめ、計測機器周辺商品をご紹介しております。

カタログ

 

DP821で型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

プログラマブル直流電源 DP800シリーズの型番DP821のページです。
型番DP821に関する仕様情報を記載しております。

プログラマブル直流電源 DP800シリーズのレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

この商品のバリエーション

型番
DP811A
DP821A
DP831A
DP832A
型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
出荷日
出力電圧(直流)
(V)
出力電流(直流)
(A)
出力電力(直流)
(W)
本体質量
(g)
チャネル数 付属品

110,000円

( 121,000円 )
1個 あり

19日目

0~400~10200103001電源ケーブル、USBケーブル、ヒューズ、短絡治具、クイックガイド、端子台

110,000円

( 121,000円 )
1個 あり

19日目

0~600~10140100002電源ケーブル、USBケーブル、ヒューズ、短絡治具、クイックガイド、端子台

101,200円

( 111,320円 )
1個 あり

19日目

-30~+300~516097503電源ケーブル、USBケーブル、ヒューズ、クイックガイド、端子台

101,200円

( 111,320円 )
1個 あり

19日目

0~300~3195105003電源ケーブル、USBケーブル、ヒューズ、クイックガイド、端子台

電源装置カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました