(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

型番:DL3021
電子負荷 DL3000シリーズ ケイソクキキ

電子負荷 DL3000シリーズ DL3021

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
88,000円
税込単価
96,800円

【特長】・DL3201/DL3021A:単一出力、150V/40A、最大200...

詳細情報を確認する

  • 商品区分:
    負荷装置
  • 入力種別:
    直流
  • 入力電圧(V):
    0~150
  • 寸法(W×D×H)(mm):
    239×417×157
  • 本体質量(g):
    7600
  • 付属品:
    電源ケーブル、クイックガイド、ヒューズ
  • インターフェース:
    RS-232C、USB、LAN

Loading...

DL3021 の仕様・寸法情報

型番
入力電流(A)
入力電力(W)
周波数(連続モード)(kHz)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

DL3021

0~40
200
0.001~15

1個

88,000( 96,800円 )

19日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・DL3201/DL3021A:単一出力、150V/40A、最大200W
・DL3031/DL3031A:単一出力、150V/60A、最大350W
・ダイナミックモード:最高30kHz
・調整可能な電流スルーレート:0.001A/μs~5A/μs
・最小リードバック分解能:0.1mV, 0.1mA
・4.3インチカラーTFT液晶、複数のパラメータと状態を同時に表示可能
・過電圧/過電流/過電力/過熱/逆電圧保護
・4つのスタティックモード:定電流、定電圧、定抵抗、定電力
・3つのダイナミックモード:連続、パルス、トグル
・リスト機能は512ステップまで編集可能
・バッテリーテスト機能、過電流保護テスト、過電力保護テスト、製造テスト、他
・短絡試験機能
・パワーオフメモリ機能
・インターフェース:RS232、USB、LAN

■計測機器特集ページのご紹介
品揃え拡大中!電源装置やテスターをはじめ、計測機器周辺商品をご紹介しております。

カタログ

 

DL3021で型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

電子負荷 DL3000シリーズの型番DL3021のページです。
型番DL3021に関する仕様情報を記載しております。

電子負荷 DL3000シリーズのレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

この商品のバリエーション

型番
DL3021A
DL3031
DL3031A
型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
出荷日
入力電流
(A)
入力電力
(W)
周波数(連続モード)
(kHz)

128,000円

( 140,800円 )
1個 あり

19日目

0~402000.001~30

168,000円

( 184,800円 )
1個 あり

19日目

0~603500.001~15

218,000円

( 239,800円 )
1個 あり

19日目

0~603500.001~30

電源装置カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました