(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

ファンクションジェネレータ DG800/900シリーズ

ファンクションジェネレータ DG800/900シリーズ

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • SALE 2025/07/14まで
  • 数量スライド割引
通常価格(税別)
70,923円 ~ 168,671円  特別価格 
税込価格
78,015円 ~ 185,538円  特別価格 

【特長】・歪みのない任意波形を生成・最高出力周波数10MHz~35MHz・最高...

詳細情報を確認する

  • 商品区分:
    本体
  • チャンネル数(ch):
    2
  • 最大出力振幅(Vp-p):
    10
  • 垂直分解能(bit):
    16
  • 寸法(W×D×H)(mm):
    238×268×97
  • 本体質量(g):
    1750
  • 電源電圧(AC)(V):
    100~240

型番

未確定6件の候補があります。

Loading...

型番
発信周波数(MHz)
付属品
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
10
電源コード、BNCケーブル、クイックガイド、製品保証書

1個

70,923円

63,830

( 70,213円 )

19日目

25
電源コード、BNCケーブル、クイックガイド、製品保証書

1個

73,704円

66,333

( 72,966円 )

19日目

35
電源コード、BNCケーブル、クイックガイド、製品保証書

1個

92,327円

83,094

( 91,403円 )

19日目

50
電源コード、USBケーブル、BNCケーブル、クイックガイド、製品保証書

1個

113,208円

101,887

( 112,076円 )

19日目

70
電源コード、USBケーブル、BNCケーブル、クイックガイド、製品保証書

1個

141,258円

127,132

( 139,845円 )

19日目

100
電源コード、USBケーブル、BNCケーブル、クイックガイド、製品保証書

1個

168,671円

151,803

( 166,983円 )

19日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・歪みのない任意波形を生成
・最高出力周波数10MHz~35MHz
・最高サンプリングレート125MSa/s
・メモリ長2Mポイント(オプションで8M拡張可能)
・垂直分解能16bit
・周波数安定度±1ppm
・位相ノイズ:-105dBc/Hz
・160種類のビルトイン波形
・変調機能:AM,FM,PM,ASK,FSK,PSK,PWM
・RS232,PRBS,デュアルトーン出力機能
・8次高調波発生機能
・任意波形をPCソフトウェア、又は本体シーケンス編集で作成可能
・7桁/s 240MHz帯周波数カウンタ
・波形合成機能:ノイズや正弦波などの基本波形を重畳して出力可能
・チャンネルトラッキング機能
・USBホスト&デバイスインターフェース
・4.3インチTFTカラータッチディスプレイ

■計測機器特集ページのご紹介
品揃え拡大中!電源装置やテスターをはじめ、計測機器周辺商品をご紹介しております。

カタログ

 
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ファンクションジェネレータ DG800/900シリーズのレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

信号源・ファンクションジェネレータカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました