(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

型番:MSO7034
ミックスドシグナルオシロスコープ MSO/DS7000シリーズ ケイソクキキ

ミックスドシグナルオシロスコープ MSO/DS7000シリーズ MSO7034

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
628,000円
税込単価
690,800円

【特長】・周波数帯域100MHz~500MHz,50Ω 入力付き・最高サンプリ...

詳細情報を確認する

  • 商品区分:
    本体
  • アナログ/デジタル:
    デジタル
  • チャンネル数(ch):
    4
  • 垂直分解能(bit):
    8
  • ディスプレイサイズ:
    10.1型
  • 電源種類:
    AC 100~240V
  • 信号発生器:
    2チャンネル(オプション)
  • アナログチャンネル数:
    4
  • 寸法(mm):
    410×135×224mm
  • 本体質量(g):
    3900
  • 付属品:
    電源ケーブル、USBケーブル、パッシブ・プローブ、ロジック・アナライザ・プローブ、フロント・パネル・カバー、クイックガイド
  • インターフェース:
    USB、LAN、HDMI、AUX

型番

MSO7034 解除

Loading...

MSO7034 の仕様・寸法情報

型番
周波数帯域(MHz)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

MSO7034

350

1個

628,000( 690,800円 )

19日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・周波数帯域100MHz~500MHz,50Ω 入力付き
・最高サンプリングレート アナログ:10GSa/s デジタル:1.25GSa/s(MSO)
・垂直軸レンジ:1mV/div~10V/div
・最大レコード長:500Mポイント(オプション)
・多様なシリアルプロトコルトリガとデコード(オプション)
・41種の波形パラメータ自動測定:フルメモリ・ハードウェア測定
・豊富な演算、FFT解析、ピークサーチ
・波形ヒストグラム解析
・2チャンネル25MHz信号発生器内蔵(MSOモデルにオプション)
・インターフェース:USBホスト&デバイス、LAN(LXI)、HDMI、TRIG OUT
・Webでリモートコントロール
・10.1インチ 1024×600 静電容量式マルチタッチディスプレイ
・256レベル輝度諧調表示

■計測機器特集ページのご紹介
品揃え拡大中!電源装置やテスターをはじめ、計測機器周辺商品をご紹介しております。

カタログ

 

MSO7034で型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ミックスドシグナルオシロスコープ MSO/DS7000シリーズの型番MSO7034のページです。
型番MSO7034に関する仕様情報を記載しております。

ミックスドシグナルオシロスコープ MSO/DS7000シリーズのレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

この商品のバリエーション

型番
MSO7014
MSO7024
MSO7054
型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
出荷日
周波数帯域
(MHz)

399,000円

( 438,900円 )
1個 あり

19日目

100

489,000円

( 537,900円 )
1個 あり

19日目

200

739,000円

( 812,900円 )
1個 あり

19日目

500

オシロスコープカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました