(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

型番:MSO5072
ミックスドシグナルオシロスコープ MSO5000シリーズ ケイソクキキ

ミックスドシグナルオシロスコープ MSO5000シリーズ MSO5072

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
130,000円
税込単価
143,000円

【特長】・最高出力周波数70MHz~350MHz・16デジタルチャンネル(オプ...

詳細情報を確認する

  • 商品区分:
    本体
  • アナログ/デジタル:
    デジタル
  • 垂直分解能(bit):
    8
  • ディスプレイサイズ:
    9型
  • 電源種類:
    AC 100~240V
  • 信号発生器:
    2チャンネル(オプション)
  • 寸法(mm):
    367×200×130mm
  • 本体質量(g):
    3500
  • 付属品:
    電源ケーブル、USBケーブル、パッシブ・プローブ、クイックガイド
  • インターフェース:
    USB、LAN、HDMI、AUX

型番

MSO5072 解除

Loading...

MSO5072 の仕様・寸法情報

型番
チャンネル数(ch)
周波数帯域(MHz)
アナログチャンネル数
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

MSO5072

2
70
2

1個

130,000( 143,000円 )

19日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・最高出力周波数70MHz~350MHz
・16デジタルチャンネル(オプションのPLA2216プローブ使用時)
・最高サンプリングレート アナログ:8GSa/s デジタル:1GSa/s
・垂直軸レンジ:1mV/div~10V/div
・最大レコード長:200Mポイント(オプション)
・多様なシリアルプロトコルトリガとデコード(オプション)
・41種の波形パラメータ自動測定;フルメモリハードウェア測定
・豊富な演算、FFT解析、ピーク・サーチ
・波形ヒストグラム解析
・25MHz信号発生器内蔵(オプション)
・インターフェース:USBホスト&デバイス、LAN(LXI)、HDMI、TRIG OUT
・WEBでリモートコントロール
・9インチ(1024×600)静電容量式マルチタッチディスプレイ
・256レベル輝度諧調表示

■計測機器特集ページのご紹介
品揃え拡大中!電源装置やテスターをはじめ、計測機器周辺商品をご紹介しております。

カタログ

 

MSO5072で型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ミックスドシグナルオシロスコープ MSO5000シリーズの型番MSO5072のページです。
型番MSO5072に関する仕様情報を記載しております。

ミックスドシグナルオシロスコープ MSO5000シリーズのレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

この商品のバリエーション

型番
MSO5074
MSO5102
MSO5104
MSO5152E
MSO5204
MSO5354
型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
出荷日
チャンネル数
(ch)
周波数帯域
(MHz)
アナログチャンネル数

168,000円

( 184,800円 )
1個 あり

19日目

4704

171,429円

( 188,572円 )
1個 あり

19日目

21002

188,000円

( 206,800円 )
1個 あり

19日目

41004

124,026円

( 136,429円 )
1個 あり

19日目

21502

268,000円

( 294,800円 )
1個 あり

19日目

42004

358,000円

( 393,800円 )
1個 あり

19日目

43504

オシロスコープカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました