(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

型番:MSO2302A-S
ミックスドシグナルオシロスコープ MSO/DS2000Aシリーズ ケイソクキキ

ミックスドシグナルオシロスコープ MSO/DS2000Aシリーズ MSO2302A-S

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
268,923円
税込単価
295,815円

【特長】・最高出力周波数100MHz~300MHz・最高サンプリングレート ア...

詳細情報を確認する

  • 商品区分:
    本体
  • アナログ/デジタル:
    デジタル
  • チャンネル数(ch):
    2
  • 垂直分解能(bit):
    8
  • ディスプレイサイズ:
    8型
  • 電源種類:
    AC 100~240V
  • アナログチャンネル数:
    2
  • 寸法(mm):
    361.6×130.8×179.6mm
  • 本体質量(g):
    3900
  • 付属品:
    電源ケーブル、USBケーブル、パッシブ・プローブ、LAプローブ、クイックガイド
  • インターフェース:
    USB、LAN、AUX

型番

MSO2302A-S 解除

Loading...

MSO2302A-S の仕様・寸法情報

型番
周波数帯域(MHz)
信号発生器
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

MSO2302A-S

300
2チャンネル

1個

268,923( 295,815円 )

19日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・最高出力周波数100MHz~300MHz
・最高サンプリングレート アナログ:2GSa/s デジタル:1GSa/s(MSO)
・垂直レンジ:500μV/div~10V/div、全レンジで最高帯域をキープ
・水平軸14div
・自動測定の結果を履歴としてグラフ又は表形式で表示
・豊富なトリガとシリアルバスデコード機能(RS232,I2C,SPI,CAN)※オプション
・2チャンネル25MHz信号発生器内蔵(MSO/DS2000A-S)
・外部トリガ入力
・インターフェース:USBホスト&デバイス、LAN(LXI)、AUX(トリガ出力、バス/フェイル信号出力)
・8インチTFT(800×480)WVGAディスプレイ

■計測機器特集ページのご紹介
品揃え拡大中!電源装置やテスターをはじめ、計測機器周辺商品をご紹介しております。

カタログ

 

MSO2302A-Sで型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ミックスドシグナルオシロスコープ MSO/DS2000Aシリーズの型番MSO2302A-Sのページです。
型番MSO2302A-Sに関する仕様情報を記載しております。

ミックスドシグナルオシロスコープ MSO/DS2000Aシリーズのレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

この商品のバリエーション

型番
MSO2102A
MSO2102A-S
MSO2202A
MSO2202A-S
MSO2302A
型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
出荷日
周波数帯域
(MHz)
信号発生器

182,206円

( 200,427円 )
1個 あり

19日目

100なし

214,787円

( 236,266円 )
1個 あり

19日目

1002チャンネル

203,885円

( 224,274円 )
1個 あり

19日目

200なし

236,341円

( 259,975円 )
1個 あり

19日目

2002チャンネル

236,341円

( 259,975円 )
1個 あり

19日目

300なし

オシロスコープカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました