(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

型番:SS-520
電流フローブ SS-500シリーズ ケイソクキキ

電流フローブ SS-500シリーズ SS-520

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

通常単価(税別)
243,060円
税込単価
267,366円

微小電流から大電流までの幅広い測定に対応するラインナップ。SS-520・SS-...

詳細情報を確認する

Loading...

SS-520 の仕様・寸法情報

型番
商品区分
詳細タイプ
周波数帯域(プローブ単体)
仕様
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

SS-520

プローブ
電流プローブ
DC~50MHz
-

1個

243,060( 267,366円 )

19日目

Loading...

詳細情報

基本情報

微小電流から大電流までの幅広い測定に対応するラインナップ。SS-520・SS-521 は高S/N 比で1mA の微小電流波形を観測可能。SS-530・SS-531は30A、5A、0.5A の3 レンジ搭載。微小電流から大電流まで1 台で観測が可能。SS-540・SS-550は周波数帯域DC~50MHZ・DC~100MHZまでの広帯域モデル。SS-560 ・SS-570 はMax150Armsの大電流、大口径クランプ式モデル。

■計測機器特集ページのご紹介
品揃え拡大中!電源装置やテスターをはじめ、計測機器周辺商品をご紹介しております。

カタログ

 

SS-520で型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

電流フローブ SS-500シリーズの型番SS-520のページです。
型番SS-520に関する仕様情報を記載しております。

電流フローブ SS-500シリーズのレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

この商品のバリエーション

型番
PS-52
PS-54
SS-521
SS-530
SS-531
SS-540
型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
出荷日
商品区分 詳細タイプ 周波数帯域(プローブ単体) 仕様

54,333円

( 59,766円 )
1個 -

19日目

その他オプション電流プローブ用電源-電源レセプタクル数:2

79,828円

( 87,811円 )
1個 -

19日目

その他オプション電流プローブ用電源-電源レセプタクル数:4

312,666円

( 343,933円 )
1個 -

19日目

プローブ電流プローブDC~120MHz-

496,333円

( 545,966円 )
1個 -

19日目

プローブ電流プローブDC~50MHz-

564,000円

( 620,400円 )
1個 -

19日目

プローブ電流プローブDC~120MHz-

212,131円

( 233,344円 )
1個 -

19日目

プローブ電流プローブDC~50MHz-

オシロスコープカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました