(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

AC100V/ 330W ヒートガン(小型)

AC100V/ 330W ヒートガン(小型)

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 一部当日出荷可能
通常単価(税別)
7,659円
税込単価
8,425円

【特長】・携帯、収納しやすい小型ストレートボディで道具箱やバッグの隙間に収納で...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    熱風加工機
  • 電源(V):
    単相100
  • 熱風温度(℃):
    350
  • コード長:
    約1.8m
  • サイズ:
    Φ47×245mm
  • スイッチ:
    スライド式3段切替(切・送風・熱風)
  • 消費電力:
    300W
  • 重量:
    約240g(電源コード除く)
  • 風速:
    720m/min
  • 風量:
    0.088m3/min

型番

EA365V-1A 解除

Loading...

指定中 の仕様・寸法情報

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

EA365V-1A

1個

7,659( 8,425円 )

1日目

一部当日出荷可能

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・携帯、収納しやすい小型ストレートボディで道具箱やバッグの隙間に収納できます
・小型でも十分な熱量があるので本格的な熱風加工作業が可能
・折りたたみ式スタンド付きで本体を置いて作業ができます

商品情報

商品仕様

電源AC100V(50/60Hz)消費電力300W
温風温度約350℃(吹出口より10mm)風量0.088m3/min
風速720m/minスイッチスライド式3段切替
(切・送風・熱風)
重量約240g(電源コード除く)

使用例・外形図

AC100V/ 330W ヒートガン(小型)

使用例

AC100V/ 330W ヒートガン(小型)

外形図

カタログ

 

EA365V-1Aで型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

AC100V/ 330W ヒートガン(小型)の型番EA365V-1Aのページです。
型番EA365V-1Aに関する仕様情報を記載しております。

AC100V/ 330W ヒートガン(小型)のレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

熱加工機カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました