(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

真空ポンプSuperEvac DC 6・8CFM

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:Y93769
真空ポンプSuperEvac DC 6・8CFM 真空ポンプ

  • SALE 2025/07/14まで
通常単価(税別)
130,810円
税込単価
143,891円

【特長】・新冷媒(HFC)・従来冷媒対応です。・オイル逆流防止弁内蔵。・真空ポ...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    油回転式
  • 消費電力(W):
    375
  • 電圧(V):
    100
  • 高さ(mm):
    292
  • 幅(mm):
    152
  • 電源コード長さ(m):
    3
  • 材質1:
    アルミ
  • 材質2:
  • 材質3:
    真鍮
  • 付属品:
    真空ポンプオイル、ショルダーベルト

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。

Loading...

商品スペック

型番仕様・規格質量製造国
Y93769・排気速度:142L/分(50Hz),172L/分(60Hz)
・真空度:2.0Paabs.(15ミクロン)
・ポンプスピード:1425回転/分(50Hz),1725回転/分(60Hz)
・大きさ(L×W×H):413×156×293mm
・オイル量:0.80L
・吸入ポート:1/4・3/8フレアオス
・モータ:100V375W
・幅(mm):152
・奥行(mm):425
・高さ(mm):292
・電源コード長さ(m):3
11kgアメリカ
Y93789・排気速度: 190L/分(50Hz),229L/分(60Hz)
・真空度:2.0Paabs.(15ミクロン)
・ポンプスピード:1425回転/分(50Hz),1725回転/分(60Hz)
・大きさ(L×W×H):442×156×293mm
・オイル量:0.95L
・吸入ポート:1/4・1/2フレアオス
・モータ:100V375W
・幅(mm):152
・奥行(mm):464
・高さ(mm):292
・電源コード長さ(m):3
12kgアメリカ
商品情報を表示

Y93769の仕様・寸法情報

商品タイプ油回転式排気速度(l/min)170
消費電力(W)375電圧(V)100
トラスココード409-0418質量(g)11000.0
奥行(mm)425高さ(mm)292
幅(mm)152電源コード長さ(m)3
材質1アルミ材質2
材質3真鍮付属品真空ポンプオイル、ショルダーベルト

型番リスト

型番
排気速度(l/min)
トラスココード
質量(g)
奥行(mm)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

Y93769

170
409-0418
11000.0
425

1個

130,810( 143,891円 )

2日目

  1. 1

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・新冷媒(HFC)・従来冷媒対応です。
・オイル逆流防止弁内蔵。
・真空ポンプオイルの逆流を防ぎ、HFC系冷媒機器の損傷を防止。
・2ステージロータリーポンプで高真空。 
・ガスバラスト付きで高速真空可能、オイルをきれいに保ちます。 
・真空状態を確認できる真空計付き。 
・オイルレベル・オイルの劣化具合の確認が容易な大きなサイトグラス。 
・オイル交換が容易な大口径ドレンプラグ。
【用途】
・カーエアコン・大型冷蔵庫・業務用冷凍空調機器・ルームエアコン・パッケージエアコンなどの真空引き・乾燥作業・真空試験に。
【材質】
・アルミ
・鉄
・真鍮
【セット内容】
・標準付属品:真空ポンプオイル、ショルダーベルト

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

真空ポンプSuperEvac DC 6・8CFMの型番Y93769のページです。
型番Y93769に関する仕様情報を記載しております。

真空ポンプSuperEvac DC 6・8CFMのレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

この商品のバリエーション

型番
Y93789
型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
出荷日
排気速度
(l/min)
トラスココード 質量(g) 奥行(mm)

159,947円

( 175,942円 )
1個 -

2日目

225409-041912000.0464
型番
型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
出荷日
排気速度
(l/min)
トラスココード 質量(g) 奥行(mm)

真空ポンプカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました

閉じる

比較リスト