(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。
ねじ・ボルト・ナット・ワッシャ・カラー
六角穴付きボルト
六角ボルト
小ねじ
止めねじ
座金組込みねじ
蝶ボルト・つまみねじ・化粧ビス
ストリッパ・リーマ・ショルダーボルト
でんでんボルト
アイボルト
樹脂ねじ・セラミックねじ
全ねじ・スタッドボルト
いたずら防止ねじ
配管Uボルト
ユニファイねじ・インチねじ・ウィットねじ
マイクロねじ・微細ねじ
脱落防止ねじ
タッピングねじ・タップタイト・ハイテクねじ
ドリルねじ
四角ボルト・丸ボルト
貫通穴付ボルト
ねじ用アクセサリー・カバーキャップ
座金(ねじ用ワッシャ)
ナット
アンカーボルト
リベット・鋲
インサート
建材用スクリュー
ねじ用工具類
ワッシャ・カラー
シム
スナップピン・割りピン
マシンキー
止め輪・リング
スクリュープラグ
アジャスタ
ノックピン・段付ピン・スプリングピン
素材(金属・樹脂・ゴム・スポンジ・ガラス)
切削工具
エンドミル
フライスチップ・ホルダー
ヘッド交換式工具
自由指定直刃エンドミル
専用カッター
旋削チップ
旋削ホルダ
完成バイト・ロウ付けバイト
ローレット
ドリル
ドリル関連部品・用品
タップ
タップ関連部品・用品
ダイス
ダイス関連部品・用品
ねじ山修正・除去工具
タップ・ダイスセット
ねじ切りカッター
リーマ
面取りカッター
面取りカッター関連部品・用品
切削工具関連備品
ホールソー・コアドリル・クリンキーカッター
ホールソー・コアドリル・クリンキーカッター関連部品
磁気ボール盤カッター
ボーリングシステム
ツーリングホルダ・ツーリングチャック
アングルヘッド
コレット
スリーブ・ソケット(ツーリング)
アーバ
ツーリング関連部品・用品
加工物基準位置測定器
芯出しバー
刃先位置測定器
ツールプリセッター
テストバー
プリセッター・芯出し・位置測定工具関連部品・用品
クーラントライナー・クーラントシステム
エアージェット・エアークーラー
クーラント関連部品・用品
円テーブル・ロータリーテーブル
測定工具・計測機器
ノギス
pH計・導電率計
ノギス関連アクセサリ
マイクロメーター
検知管
ダイヤルゲージ
ダイヤルゲージ関連部品・用品
ピンゲージ
ピンゲージ関連部品・用品
ハイトゲージ
流量計
ハイトゲージ関連部品・用品
リングゲージ
デプスゲージ
シックネスゲージ・すきまゲージ
内径測定器
ゲージ
スコヤ
定規
コンベックス
巻尺
はかり
角度計
光学機器
水平器
レーザー測定器
マグネット関連
定盤
数取器・カウンタ
ガス測定器・検知器
ケガキ用品
ストップウォッチ・タイマー
テンションゲージ
環境測定器
温度計・湿度計
圧力計
顕微鏡
天秤・天秤関連品
分銅
硬度計
振動計・回転計
水質・水分測定器
粘度計
膜厚計・探知器
偏心測定器
表面粗さ測定器
音検出器
測定データ機器
アースメータ(接地抵抗計)
テスタ・マルチメータ
オシロスコープ
クランプメータ
検相器・検電器・導通チェッカ
絶縁抵抗計
ネットワークテスタ・ケーブルテスタ・光ファイバ計測器
安全試験器
回路素子測定器
信号源・ファンクションジェネレータ
電源装置
高周波測定器(RF測定器)
計測機器関連品
電圧計・電流計
電力計
その他電気計測器
手作業工具
スパナ・めがねレンチ・ラチェットレンチ
六角棒レンチ
モンキーレンチ
トルクスレンチ
ソケットレンチ
トルクレンチ
トルクレンチ関連部品・用品
トルク測定器
ドライバー
ドライバー関連部品・用品
トルクドライバー
トルクドライバー関連部品・用品
プライヤー
プライヤー関連部品
ニッパー
ニッパー関連部品
ペンチ
ペンチ関連部品
ハンマー
工具セット・ツールセット
工具セット・ツールセット関連部品・用品
カッターナイフ
タガネ
ドライバービット
ドライバービット関連用品
プーラ
刻印・ポンチ
車輌整備用工具
水道・空調配管用工具
切断用工具
絶縁工具
板金用工具
防爆工具
かしめ工具
電設工具
バール・テコ
ソケットビット
ソケットアダプター
ピンセット
低電圧化・高速化・大容量化要求に応える多機能直流電子負荷装置です。
Loading...
低電圧化・高速化・大容量化要求に応える多機能直流電子負荷装置です。
仕様 | 定格 | 定電流モード(CC) | 定電圧モード(CV) | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
形名 | 動作電圧 | 電流 | 電力 | 設定可能範囲 | リップル | 設定可能範囲 | 分解能 | ||||
V | A | W | Hレンジ(A) | Mレンジ(A) | Lレンジ(A) | mArms | Hレンジ(V) | Lレンジ(V) | Hレンジ(mV) | Lレンジ(mV) | |
PLZ205W | 0.25~150 | 40 | 200 | 0~42 | 0~4.2 | 0~0.42 | 4 | 0~157.5 | 0~15.75 | 5 | 0.5 |
仕様 | 定抵抗モード(CR) | 定電力モード(CP) | 質量 | 消費電力 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
形名 | 設定可能時間 | 設定可能範囲 | (約) | (約) | ||||
Hレンジ(S) | Mレンジ(S) | Lレンジ(mS) | Hレンジ(W) | Mレンジ(W) | Lレンジ(W) | kg | VAmax | |
PLZ205W | 42~0 | 4.2~0 | 420~0 | 0~210 | 0~21 | 0~2.1 | 7 | 50 |
カラー液晶ディスプレイ(LCD)採用でスタイル一新!
カラーで視認性の高い表示が可能です。測定値(電圧、電流、電力)が常時表示されます。
最高スルーレート60A/μs
定格電流までの電流立上り時間は4μsを実現。電源評価に対して重要度が増す高速過渡応答試験に対応。
電圧追従特性の高速化
CRモードの電圧追従特性を高速化しているので、電源の起動試験などに最適です。
PLZ-5W は下記の動作モードを備えています。定電流モードおよび定抵抗モードでは、さらに定電圧モード(+CV)の動作を追加できます。
定電流(CC)モード | 電流値を指定し、電圧が変化しても電流を一定に保ちます。 |
---|---|
定抵抗(CR)モード | コンダクタンス値を指定し、電圧の変化に対して比例した電流を流します。 |
定電圧(CV)モード | 電圧を指定し、負荷入力端の電圧が一定になるように電流を流します。 |
定電力(CP)モード | 電力値を指定し、消費される電力が一定になるように電流を流します。 |
任意IV 特性(ARB)モード | I-V 特性上の任意の電圧値と電流値を複数指定して、任意の負荷特性を設定できます。 |
最大5台、100kWまで可能
電流を変化させるときの、変化の速さを設定できます。スルーレートを設定すると、下記の場合にスルーレートが機能します。
●設定値を変更して電流値を変化させたとき(スイッチング機能含む)。
●定電流(CC)モードの外部コントロールで電流値を変化させたとき。
●ロードオンで電流値が変化したとき。
スルーレ―ト可変による電流波形の推移
スルーレートは、単位時間当たりの電流の変化量を電流レンジに応じて設定します。また、立上りと立下りで共通の値を設定します。CC モードまたはARB モードのとき、ロードオン/オフにかかわらず設定できます。
3レンジを内蔵し、広いダイナミックレンジと高精度を両立。
●PLZ205Wの動作範囲・設定分解能
動作範囲 | 設定分解能 | ||
---|---|---|---|
定電流モード | Hレンジ | 0A~40A | 1mA |
Mレンジ | 0A~4A | 0.1mA | |
Lレンジ | 0A~0.4A | 0.01mA | |
定抵抗モード※ | Hレンジ | 40S~0.002S | 1mS |
Mレンジ | 4S~0.0002S | 0.1mS | |
Lレンジ | 400mS~0.02mS | 0.01mS | |
定電圧モード | Hレンジ | 0.25V~150V | 5mV |
Lレンジ | 0.25V~15V | 0.5mV | |
定電力モード | Hレンジ | 20W~200W | 0.005W |
Mレンジ | 2W~20W | 0.0005W | |
Lレンジ | 0.2W~2W | 0.00005W |
※コンダクタンス(S)=入力電流(A)/入力電圧(V)=1/抵抗値
システムに応じて柔軟に対応します。ロードオン・オフ動作は通常操作のほかに下記を選択可能です。
任意IV特性(ARB)モードでは、IV特性上の任意の点(電圧値、電流値のセット)を複数登録することで、任意のIV特性を設定できます。任意の点は3 点~ 100 点まで登録できます。LED 負荷のシミュレーションなどに利用できます。
ショート機能を作動させると、定電流(CC)モードでは最大電流値、定抵抗(CR)モードでは最小抵抗値に設定され、EXT CONT コネクタのリレー(DC30 V/1 A)接点が閉じます。外部の大電流用リレーなどを駆動して負荷入力端子をショートさせることができます。
定電流モードおよび定抵抗モードにて、最高100kHzでのスイッチング動作が可能です。またレベル、周波数、デューティ比などの設定パラメータはロードオン中でも変更することができます。
【設定パラメータ】
■動作モード:CCおよびCR
■周波数設定範囲:1Hz〜100kHz
■周波数設定分解能
1Hz~10Hz | 0.1Hz |
11Hz~100Hz | 1Hz |
110Hz~1kHz | 10Hz |
1.1kHz~10kHz | 0.1kHz |
10kHz~100kHz | 20kHz、50kHz、100kHz |
■周波数設定確度:±(0.5% of set)
■デューティ比設定範囲、ステップ
1Hz~10Hz | 5.0%~95.0%、0.1%ステップ |
11Hz~100Hz | |
110Hz~1000Hz | |
1.1kHz~10.0kHz | 5%~95%、1%ステップ |
10kHz~100kHz | 10%~90%、10%ステップ |
※デューティ比設定の最小時間幅は5μsです。
ソフトスタートは、負荷電流の立上り時間を制限する機能です。 下記の条件をすべて満たしたときのみ、ソフトスタートが機能します。
●ソフトスタートの立上り時間が設定されている。
●定電流(CC)モードでロードオン状態。
●負荷入力端子に入力がない状態から、最小動作条件以上の入力が あった場合。
負荷電流が急激に立上ると被試験物の出力が不安定になる場合や、 電源の過電流保護回路が作動してしまうので、起動時の電流変化のみ遅くしたい場合などに使用します。
立上り時間は、OFF/100μs/200μs/500μs/1ms/2ms/5ms/10ms/20msに設定できます。
シーケンスは、あらかじめ設定した動作を連続的に実行する機能です。シーケンスは、プログラムとステップで構成されます。プログラムは、ステップの集合体です。ステップは、ステップ1 から1 つずつ昇順に実行されます。最後のステップが終了すると、そのプログラムの実行が1 回終了したことになります。
設定項目 | 内容 |
---|---|
負荷設定値 | 電流値、コンダクタンス値、電圧値、電力値。現在の動作モードによって設定できる値が異なる。 |
ステップ実行時間 | ステップごとに0.000025 s ~ 3600000 s を設定可能。 |
電流値遷移方法 | 階段状、またはスロープ状。 |
プログラムのループ回数 | 1 回~ 100000 回、または無限。 |
シーケンス編集/実行/停止方法 | 前面パネル操作、またはRS232C / LAN / USB でのリモート操作。 |
その他 | ロードオン/オフ制御、スルーレート、CC またはCR モード時にCV モードを追加、トリガソース設定、ステップ実行時トリガ信号出力オン/オフ、保護機能(OCP、OPP、UVP)作動時の動作 |
● TALink
TALink(Transient Acquire Link)トリガを用いると、シーケン スのステップと同期してPLZ-5W にデータをロギングさせることが可能です。ロギングしたデータはPLZ-5W と通信をすることで 取得できます。
リモートセンシングを行うと、電圧の計測点を負荷入力端子から任意のセンシング点に変更できます。センシング点を被試験物端に設定することで、負荷用電線の抵抗による電圧降下などの影響を低減し、CR/CV/CP モードの動作を安定させることができます。リモートセンシングを使用する場合は、センシング線をPLZ-5W のセンシング端子と被試験物端に接続し、リモートセンシング機能を有効にします。 ●リモートセンシング補償可能電圧:往復7V
被試験物の放電開始から指定時間経過後に、自動でロードオフします。ロードオフ直後の積算電力、積算電流も測定します。電池の放電試験などに便利です。
PLZ-5W を相互に通信ケーブルで接続するだけで、同期運転をすることができます。(市販LAN ケーブルによる簡単設定)
●複数台のロードオン/オフを同期する。
●測定を同期する(リモートコントロール)
●複数台のシーケンス開始タイミング、一時停止解除タイミングを同期する。
PLZ-5Wの各機種を混在して接続可能です。(例:PLZ205W とPLZ1205W など)また、並列運転の状態でも同期運転できます。
セットアップメモリは、下記設定値を20 個まで保存できます。
●動作モード(CC / CR / CV / CP、+CV の有無)
●保存時の電流値/抵抗値/電圧値/電力値
●レンジ設定
●スルーレート値
●スイッチング周波数/デューティ比/レベル/時間
●保護設定
● ABC プリセットメモリの内容
各モードの各レンジごとにA、B、C の3 つのメモリがあり、設定値を保存することができます。保存された設定値は、ロードオン中でも自由に呼び出し、保存ができます。定電流+定電圧、定抵抗+定電圧モードでは、定電流および定電圧、定抵抗および定電圧の両方のメモリの呼び出し、保存ができます。
過電流保護(OCP)、過電力保護(OPP)、過電圧検出(OVP)、低電圧保護(UVP)、過熱保護(OTP)、逆接続検出(REV)、外部アラーム入力検出、コンフィグレーション設定、USB キーボード対応。
この商品に近い類似品がありませんでした。
PLZ2405WBで型番確定
多機能直流電子負荷装置 PLZ-5Wシリーズの型番PLZ2405WBのページです。
型番PLZ2405WBに関する仕様情報を記載しております。
型番 |
---|
PLZ1205W |
PLZ205W |
PLZ405W |
型番 | 通常単価(税別)(税込単価) | 最小発注数量 | スライド値引 | 通常 出荷日 | 商品区分 | 入力電圧 (V) | 入力電流 (A) | 入力電力 (W) | 寸法(W×D×H) (mm) | 本体質量 (g) | 種類 | 電源 | 付属品 | 外部インターフェース |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
586,121円 ( 644,733円 ) | 1個 | あり | 13日目 | 負荷装置 | 0.25~150 | 0~240 | 1200 | 429.5×400×128 | 14000 | 多機能直流電子負荷装置 | AC100~240V | 電源コード、前面負荷入力端子カバー、後面負荷入力端子カバー、外部コントロール用コネクタキット、負荷入力端子用ねじセット、前面負荷入力端子ノブセット、CD-ROM、クイックリファレンス、安全のために、後面負荷入力端子カバー用ねじ、セットアップガイド | RS-232C、LAN、USB | |
263,000円 ( 289,300円 ) | 1個 | あり | 2日目 | 負荷装置 | 0.25~150 | 0~40 | 200 | 214.5×400×124 | 7000 | 多機能直流電子負荷装置 | AC100~240V | 電源コード、前面負荷入力端子カバー、後面負荷入力端子カバー、外部コントロール用コネクタキット、負荷入力端子用ねじセット、前面負荷入力端子ノブセット、CD-ROM、クイックリファレンス、安全のために、後面負荷入力端子カバー用ねじ、セットアップガイド | RS-232C、LAN、USB | |
339,539円 ( 373,493円 ) | 1個 | あり | 13日目 | 負荷装置 | 0.25~150 | 0~80 | 400 | 214.5×400×124 | 7500 | 多機能直流電子負荷装置 | AC100~240V | 電源コード、前面負荷入力端子カバー、後面負荷入力端子カバー、外部コントロール用コネクタキット、負荷入力端子用ねじセット、前面負荷入力端子ノブセット、CD-ROM、クイックリファレンス、安全のために、後面負荷入力端子カバー用ねじ、セットアップガイド | RS-232C、LAN、USB |
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
商品の仕様・技術のお問い合わせ
型番が確定しました
サイト改善にご協力ください
MISUMIへのご意見をお聞かせください。
お送りいただいたご意見に対する、個別の返答はいたしかねます。
回答をご希望のお客さまは、お問い合わせフォームをご利用ください。
個人情報・お客さま情報保護方針
ご協力ありがとうございました。
お送りいただいたご意見に対する、個別の返答はいたしかねます。
回答をご希望のお客さまは、お問い合わせフォームをご利用ください。
個人情報・お客さま情報保護方針