(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

中量キャビネット“VE9S型”(3ロック安全機構・ホワイト)

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

中量キャビネット“VE9S型”(3ロック安全機構・ホワイト)

通常単価(税別)
233,349円
税込単価
256,684円

【特長】・セーフティロック機構付のため引き出しを1段開けていると安全機構が働き...

詳細情報を確認する

  • 最大積載量(kg/台):
    中量(501~1200)
  • 間口(mm):
    880
  • 奥行(mm):
    550
  • 高さ(mm):
    1000
  • 最大積載量詳細(kg):
    900
  • 材質1:
    スチール(メラミン焼付塗装)
  • 本体色:
    ホワイト

(i)ご注意

  • キャビネット用ベース使用時、最大積載量は異なります。
  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。詳細はカタログをご参照下さい。

型番

VE9S-1004-W 解除

Loading...

 
カタログを表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
引出し
JANコード
トラスココード
質量(g)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

VE9S-1004-W

H80 3個、H120 2個、H200 2個
4550414234486
256-3211
106300.0

1個

233,349( 256,684円 )

8日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・セーフティロック機構付のため引き出しを1段開けていると安全機構が働き、他の引き出しは全てロックされ開きません。
・オールロック式のため1度に全ての引き出しがロックできます。
・ラッチ機構付のため振動があった場合でも、引出しが飛び出し転倒することを防ぎます。
【材質】
・スチール(メラミン焼付塗装)

(i)ご注意

  • キャビネット用ベース使用時、最大積載量は異なります。
  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。詳細はカタログをご参照下さい。

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

中量キャビネット“VE9S型”(3ロック安全機構・ホワイト)の型番VE9S-1004-Wのページです。
型番VE9S-1004-Wに関する仕様情報を記載しております。

中量キャビネット“VE9S型”(3ロック安全機構・ホワイト)のレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

キャビネットカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました