(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

オリコン保管ラック"M1.5型"(150kgタイプ、高さ1800mm)単体型

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:M1.5-6465-50LX12
オリコン保管ラック"M1.5型"(150kgタイプ、高さ1800mm)単体型 オリコンホカンラック

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
48,767円
税込単価
53,644円

【特長】・ボルトを1本も使用していないボルトレス構造で、分解・組み立て作業を短...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    軽量タイプ(~200Kg)
  • 材質:
    スチール
  • 連結タイプ:
    単体型
  • 間口(mm):
    1203
  • 奥行(mm):
    604
  • 高さ(mm):
    1800 / 1806
  • 均等積載量(kg/段):
    150
  • 色:
    ネオグレー
  • 材質1:
    本体:スチール(塗装部:粉体塗装)
  • 材質2:
    折りたたみコンテナ:ポリプロピレン(PP)
  • 有効間口(mm):
    1116
  • 棚板調整ピッチ(mm):
    25
  • 付属品:
    脱着式落下防止バー1本/段

(i)ご注意

  • 連結型のみではご使用できません。
  • 画像は商品シリーズの代表イメージ画像です。型番により商品仕様・外観が異なる場合がございます。詳細はカタログをご参照下さい。

型番

M1.5-6465-50LX12 解除

Loading...

 
カタログを表示

M1.5-6465-50LX12 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
天地棚段数(段)
トラスココード
JANコード
質量(g)
付属折りたたみコンテナ
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

M1.5-6465-50LX12

5
260-3354
4550414077526
48400
TSK-O50B TM×12個

1個

48,767( 53,644円 )

2日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・ボルトを1本も使用していないボルトレス構造で、分解・組み立て作業を短縮できます。
・また、支柱を兼用することにより、コストダウンが図れます。
・高さ、奥行が同じであれば、増結することができます。
・優れた断面構造で、荷重、横からのねじれにも強いC型形状の支柱を採用しています。
・樹脂ベースの使用により、床を傷つけません。
【用途】
・コンテナの保管用。
【材質】
・本体:スチール(塗装部:粉体塗装)
・折りたたみコンテナ:ポリプロピレン(PP)

(i)ご注意

  • 連結型のみではご使用できません。
  • 画像は商品シリーズの代表イメージ画像です。型番により商品仕様・外観が異なる場合がございます。詳細はカタログをご参照下さい。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

オリコン保管ラック"M1.5型"(150kgタイプ、高さ1800mm)単体型の型番M1.5-6465-50LX12のページです。
型番M1.5-6465-50LX12に関する仕様情報を記載しております。

オリコン保管ラック"M1.5型"(150kgタイプ、高さ1800mm)単体型のレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

この商品のバリエーション

型番
M1.5-6465-40LX12
M1.5-6466-30LX15
型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
出荷日
天地棚段数
(段)
トラスココード JANコード 質量(g) 付属折りたたみコンテナ

46,932円

( 51,625円 )
1個 あり

1日目

5260-3364455041407759548400TSK-O40B TM×12個

53,373円

( 58,710円 )
1個 -

2日目

6260-3357455041407762555600TSK-O30B TM×15個

軽・中量棚カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました