(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

オールステンレス作業台(抗菌天板・SUS304)

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:KSW3-0960
オールステンレス作業台(抗菌天板・SUS304) ステンレスサギョウダイ(タイラテンバンタイプ)

  • SALE 2025/03/31まで
通常単価(税別)
206,079円 183,183円
税込単価
226,687円 201,501円

【特長】・主要部は溶接構造のため優れた強度をもっています。・枠形状はH型枠、三...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    ステンレス作業台
  • 高さ (mm):
    740
  • 均等荷重(kg):
    300
  • 天板材質:
    ステンレス
  • 本体/オプション:
    本体
  • 組立/完成:
    組立式
  • 材質1:
    本体・アジャストボルト:ステンレス(SUS304)
  • 天板:
    平天板
  • 枠形状:
    調整可

(i)ご注意

  • 画像は商品シリーズの代表イメージ画像です。型番により商品仕様・外観が異なる場合がございます。詳細はカタログをご参照下さい。

型番

KSW3-0960 解除

Loading...

 
カタログを表示

KSW3-0960 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
間口 (mm)
奥行 (mm)
JANコード
トラスココード
質量(g)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

KSW3-0960

900
600
4550414035304
257-8136
27000

1個

206,079円

183,183

( 201,501円 )

8日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・主要部は溶接構造のため優れた強度をもっています。
・枠形状はH型枠、三方枠どちらでも使用できます。
・別作にてサイズ変更も可能です。
【用途】
・研究施設、クリーンルーム等。
【材質】
・本体・アジャストボルト:ステンレス(SUS304)

(i)ご注意

  • 画像は商品シリーズの代表イメージ画像です。型番により商品仕様・外観が異なる場合がございます。詳細はカタログをご参照下さい。

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

オールステンレス作業台(抗菌天板・SUS304)の型番KSW3-0960のページです。
型番KSW3-0960に関する仕様情報を記載しております。

オールステンレス作業台(抗菌天板・SUS304)のレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

この商品のバリエーション

型番
KSW3-0975
KSW3-1260
KSW3-1275
KSW3-1560
KSW3-1575
KSW3-1860
型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
出荷日
間口 (mm) 奥行 (mm) JANコード トラスココード 質量(g)

214,074円

( 235,481円 )
1個 -

8日目

9007504550414035311257-813531000

216,455円

( 238,101円 )
1個 -

8日目

12006004550414035328257-813434000

224,450円

( 246,895円 )
1個 -

8日目

12007504550414035335257-813237000

245,373円

( 269,910円 )
1個 -

8日目

15006004550414035342257-813140000

232,660円

( 255,926円 )
1個 -

8日目

15007504550414035359257-812944000

238,591円

( 262,450円 )
1個 -

8日目

18006004550414035366257-813045000

ステンレス作業台カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました