(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

TRUSCO “ライン作業台”(傾斜棚・レールハンガータイプ)

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:ULRT-1200HA
TRUSCO “ライン作業台”(傾斜棚・レールハンガータイプ) ラインサギョウダイ(50kgタイプ)

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
118,783円
税込単価
130,661円

【特長】・レールハンガーで工具などの吊り下げ使用が可能です。・生産する製品の工...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    ライン作業台
  • 奥行 (mm):
    687.5
  • 高さ (mm):
    1920
  • 均等荷重(kg):
    50
  • 天板材質:
    メラミン化粧
  • 本体/オプション:
    本体
  • 組立/完成:
    組立式
  • 詳細タイプ:
    片面タイプ
  • 蛍光灯:
    LED照明
  • 天板面高さ(mm):
    700~900
  • 天板面調整ピッチ(mm):
    50
  • 電源コード長さ(m):
    4
  • 全光束(lm):
    1275
  • 電源(V):
    AC100
  • 材質2:
    本体:スチール

(i)ご注意

  • 車上渡しのため、お客様での荷降ろしが必要です。

型番

ULRT-1200HA 解除

Loading...

 
カタログを表示

ULRT-1200HA の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
間口 (mm)
JANコード
トラスココード
質量(g)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

ULRT-1200HA

1200
4550414007226
246-3951
62500

1個

118,783( 130,661円 )

4日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・レールハンガーで工具などの吊り下げ使用が可能です。
・生産する製品の工程数に合わせて、組み立て・梱包ラインが簡単に組み替えできます。
・天板表面はメラミン樹脂を使用しています。
・耐熱性が高く硬度が高いため傷が付きにくくなっています。
・天板面高さは700~900mmまで設定可能で、作業者に合わせて設定できます。
・傾斜棚を設置することで、天板の作業スペースを有効活用でき、水平な棚板と比べて載せているものがよく見え作業効率が上がります。
・コンテナをセットして小さな部品を分けて管理ができます。
・LED照明付きなので手元を明るくして作業ができます。
【材質】
・天板:メラミン化粧天板
・本体:スチール

(i)ご注意

  • 車上渡しのため、お客様での荷降ろしが必要です。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

TRUSCO “ライン作業台”(傾斜棚・レールハンガータイプ)の型番ULRT-1200HAのページです。
型番ULRT-1200HAに関する仕様情報を記載しております。

TRUSCO “ライン作業台”(傾斜棚・レールハンガータイプ)のレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

この商品のバリエーション

型番
ULRT-900HA
型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
出荷日
間口 (mm) JANコード トラスココード 質量(g)

106,881円

( 117,569円 )
1個 あり

4日目

9004550414007264246-395253000

ライン作業台カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました