(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

高さ調整セルライン作業台(レールハンガー・引出し・コンテナ受け・パネルボード・LED照明器具タイプ)

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

高さ調整セルライン作業台(レールハンガー・引出し・コンテナ受け・パネルボード・LED照明器具タイプ)

  • SALE 2025/03/31まで
通常価格(税別)
148,069円 ~ 184,923円  特別価格 
税込価格
162,876円 ~ 203,415円  特別価格 

【特長】・パネルやハンガー、引出しなどを利用して、天板上のスペースを確保し、作...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    ライン作業台
  • 奥行 (mm):
    800
  • 高さ (mm):
    1970~2170
  • 均等荷重(kg):
    100
  • 天板材質:
    メラミン化粧
  • 本体/オプション:
    本体
  • 組立/完成:
    組立式
  • 材質1:
    天板:メラミン化粧天板(木質)
  • 天板面高さ(mm):
    700~900
  • 天板面調整ピッチ(mm):
    50
  • 電源コード長さ(m):
    4
  • 電源(V):
    AC100
  • 材質2:
    本体:スチール

(i)ご注意

  • 車上渡しのため、お客様での荷降ろしが必要です。

型番

未確定3件の候補があります。 型番リストから選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。

Loading...

 
カタログを表示

型番リスト

型番
間口 (mm)
JANコード
トラスココード
質量(g)
全光束(lm)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
1200
4550414026951
246-3887
68500
1275

1個

162,451円

144,402

( 158,842円 )

4日目

  • 注文停止中
1500
4550414026999
246-3886
77000
2550

1個

184,923円

164,378

( 180,816円 )

-

900
4550414007103
246-3888
57000
1275

1個

148,069円

131,618

( 144,780円 )

4日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・パネルやハンガー、引出しなどを利用して、天板上のスペースを確保し、作業効率をアップさせます。
・高さ調整により立ち作業から座り作業まで対応可能です。
・オプションをつけることにより、作業の効率化を図れます。
・間口が900、1200、1500mmの三種類あります。
【材質】
・天板:メラミン化粧天板(木質)
・本体:スチール

(i)ご注意

  • 車上渡しのため、お客様での荷降ろしが必要です。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

高さ調整セルライン作業台(レールハンガー・引出し・コンテナ受け・パネルボード・LED照明器具タイプ)のレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

ライン作業台カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました