(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

メタルラック(R) 高荷重300kgシリーズ

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:MR-1515JK
メタルラック(R) 高荷重300kgシリーズ スチールセイパイプシキダナ(メッシュタナタイプ)

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
33,597円
税込単価
36,957円

【特長】・棚板1枚あたり300kgのメタルラック(R)史上、最高耐荷重です。【...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    ラック
  • 高さ(mm):
    1501~1799
  • 最大積載量(kg/台):
    500
  • 連結タイプ:
    単体型
  • 均等積載量(kg/段):
    300
  • 材質:
    棚板・ポール:スチール(クロムメッキ)/棚板固定部品:ABS樹脂/アジャスター:スチール、ナイロン樹脂

(i)ご注意

  • 水槽台として使用しないでください。
  • 画像は商品シリーズの代表イメージ画像です。型番により商品仕様・外観が異なる場合がございます。詳細はカタログをご参照下さい。

型番

MR-1515JK 解除

Loading...

 
カタログを表示

MR-1515JK の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
間口(mm)
奥行(mm)
サイズ:間口×奥行×高さ(mm)
棚段数(段)
有効間口(mm)
JANコード
トラスココード
質量(kg)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

MR-1515JK

1500
450~460
1500×460×1510
4
1428
-
257-4747
39

1個

33,597( 36,957円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・棚板1枚あたり300kgのメタルラック(R)史上、最高耐荷重です。
【用途】
・重量物の収納に。
【材質】
・棚板・ポール:スチール(クロムメッキ)
・棚板固定部品:ABS樹脂
・アジャスター:スチール、ナイロン樹脂

(i)ご注意

  • 水槽台として使用しないでください。
  • 画像は商品シリーズの代表イメージ画像です。型番により商品仕様・外観が異なる場合がございます。詳細はカタログをご参照下さい。

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

メタルラック(R) 高荷重300kgシリーズの型番MR-1515JKのページです。
型番MR-1515JKに関する仕様情報を記載しております。

メタルラック(R) 高荷重300kgシリーズのレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

この商品のバリエーション

型番
MR-1218DJK
MR-1218JK
MR-1515DJK
MR-1518DJK
MR-1518JK
型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
出荷日
間口
(mm)
奥行
(mm)
サイズ:間口×奥行×高さ
(mm)
棚段数
(段)
有効間口
(mm)
JANコード トラスココード 質量
(kg)

32,640円

( 35,904円 )
1個 あり

5日目

1200600~1200×610×179051128-257-474544.9

26,347円

( 28,982円 )
1個 あり

5日目

1200450~4601200×460×1790511284967576512206257-475234.9

38,975円

( 42,873円 )
1個 あり

1日目

1500600~1500×610×151041428-257-474645.7

46,081円

( 50,689円 )
1個 あり

1日目

1500600~1500×610×179051428-257-475156.6

38,975円

( 42,873円 )
1個 あり

1日目

1500450~4601500×460×179051428-257-475048.6

メッシュラック・メッシュ棚カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました