(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

非帯電PVCシート グリッド3003

非帯電PVCシート グリッド3003

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

通常単価(税別)
32,867円
税込単価
36,154円

アズワン 非帯電PVCシートです。【特長】・静電気の不安を解消!

詳細情報を確認する

  • 厚み(mm):
    0.3
  • 幅(mm):
    1370
  • 商品タイプ:
    静電気対策シート
  • 長さ(m):
    30
  • 表面抵抗値:
    10の6乗Ω(プリント面)
  • 材質:
    PVC

型番

4-472-11 解除

Loading...

指定中 の仕様・寸法情報

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

4-472-11

1個

32,867( 36,154円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

アズワン 非帯電PVCシートです。
【特長】
・静電気の不安を解消!

カタログ

 

Loading...

4-472-11で型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

非帯電PVCシート グリッド3003の型番4-472-11のページです。
型番4-472-11に関する仕様情報を記載しております。

非帯電PVCシート グリッド3003のレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

静電気対策マット・シートカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました