(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

静電気防止バッグ 約0.08~0.09mm【100個入り】

静電気防止バッグ 約0.08~0.09mm

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

通常単価(税別)
27,544円
税込単価
30,298円

【特長】・内部で摩擦電気は生じません。<br>・開閉や取り扱いが簡単です。

詳細情報を確認する

  • 厚み(mm):
    約0.08~0.09
  • 商品タイプ:
    静電気対策用品
  • 仕様:
    USパテントNo.4,424,900
  • 内寸法(mm):
    305×457
  • タイプ:
    ジッパー型
  • 引張強度:
    2.7kg/cm
  • 破裂強度(kg/cm):
    0.5
  • 表面抵抗値:
    外層:10の8乗Ω/sq以下、アルミニウム層:10の2乗Ω/sq以下、PE層:10の12乗Ω/sq以下
  • 材質ごとの厚み:
    ポリエステル層/0.013mm、アルミニウム層/50nm、PE層/0.066mm
  • 型番:
    13305
  • 光線透過率:
    30%以上
  • 静電気消去特性:
    100マイクロ秒以下(MiL-PRF-81705D合致)
  • 内部摩擦電気:
    2×10の-10乗C以下
  • 内容量:
    1ケース(100枚入)

Loading...

指定中の仕様・寸法情報

厚み(mm)約0.08~0.09商品タイプ静電気対策用品
仕様USパテントNo.4,424,900内寸法(mm)305×457
タイプジッパー型引張強度2.7kg/cm
破裂強度(kg/cm)0.5表面抵抗値外層:10の8乗Ω/sq以下、アルミニウム層:10の2乗Ω/sq以下、PE層:10の12乗Ω/sq以下
材質ごとの厚みポリエステル層/0.013mm、アルミニウム層/50nm、PE層/0.066mm型番13305
光線透過率30%以上静電気消去特性100マイクロ秒以下(MiL-PRF-81705D合致)
内部摩擦電気2×10の-10乗C以下内容量1ケース(100枚入)
型番
内容量
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

13305

1ケース(100枚入)

1個

100個入り

27,544( 30,298円 )

1日目

  1. 1

詳細情報

基本情報

【特長】
・内部で摩擦電気は生じません。<br>・開閉や取り扱いが簡単です。

カタログ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

静電気防止バッグ 約0.08~0.09mmの型番13305のページです。
型番13305に関する仕様情報を記載しております。

静電気防止バッグ 約0.08~0.09mmのレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

静電気対策マット・シートカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました

閉じる

比較リスト